17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)

COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)
通常単価(税別)
2851,187特別価格
税込単価
3141,306特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ):関連画像
型式芯数a
MSTBVA2.5-2-G-5.0825.08
MSTBVA2.5-3-G-5.08310.16
MSTBVA2.5-4-G-5.08415.24
MSTBVA2.5-5-G-5.08AU520.32
MSTBVA2.5-6-G-5.08625.40
MSTBVA2.5-7-G-5.08730.48
MSTBVA2.5-8-G-5.08835.56
MSTBVA2.5-9-G-5.08940.64
販売:ミスミ/製造元:フェニックスコンタクト(株)

概要仕様

COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ):関連画像
規格と定格
規格定格電圧定格電流
IEC/VDE250V12A
UL300V10A
CSA300V10A

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
3個
3
10
2個
4
10
2個
5
10
1個
6
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,187
( 1,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はフェニックスコンタクト製です。
●プラグコネクタとの接続に使用する垂直取付用ソケットヘッダーです。
●5極のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。

・組み合わせ相手は 商品ページのプラグコネクタです。
・DeviceNet用コネクタは5極のみです。
・金メッキは5極のみです。(その他:スズメッキ)

共通仕様

デバイスネット用樹脂製コネクタ共通仕様


定 格

項目VDE定格UL定格CSA定格
定格電圧AC250VAC300VAC300V
定格電流12A10A10A
適用電線AWG24~12
0.2~2.5mm2
AWG30~12AWG28~12

材 質

材質仕様プラグ側ソケット側
金属部分  
充電金属部リン青銅系銅合金リン青銅系銅合金
表面処理※スズメッキ※スズメッキ
絶縁材質  
絶縁材質ポリアミド樹脂PBTP樹脂
緑色緑色
絶縁材質の品質合格
温度表示(UL746B)125℃140℃
動作状態における温度(IEC216-1)  
高温度100℃120℃
低温度−40℃−40℃
トラッキング特性(IEC 112/DIN
VDE0303-1)
CTI600CTI225
燃焼特性  
UL94V2V0
IEC707FH2-20 
※型式末尾にAuが付くもののみ金メッキ処理となります。金メッキ厚さ0.8μm(技術仕様は変更されることがあります。)

●DeviceNet用コネクタ…
5極のCOMBICONは、DeviceNet用のコネクタとしてODVA(Open DeviceNet Vender Associasion Inc.)より認可を受けております(ODVA Vendor ID:562)。接点に金メッキを採用しており、非常に小さな接点抵抗と確実な導通を約束します。また、フランジ付き商品を使うことで、径の太いDeviceNet専用ケーブルを接続した場合にプラグとソケットとが外れる心配がなくなります。
●任意の極の端子台を連続的に配置できますので便利で整然とした配線条件が得られます。

レバー式コネクタ共通仕様

●ML-4500シリ−ズコネクタは従来工具が必要であったナイロン製小型コネクタと
違い、専用工具を必要としないで作業のできる新しいタイプの小型ナイロンコネクタです。
●ボタンロック機構を採用していますので、撚り線や細かい単線の結線性がUPしました。
●単線、より線の両方に対応しております。
●プラグとレセプタクルは逆挿入防止構造になっております。


仕 様

定格DC300V-10A
耐電圧AC2000V(1分間)
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
接触抵抗(初期値)20mΩ以下
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・
TÜV規格(IEC61984)
極数(P)2、3、4
主絶機材本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
定格適合電線単線:φ1.2mm(AWG16)、撚線1.25mm(2 AWG16)
使用可能電線範囲単線:φ0.4mm~φ1.6mm(AWG26~AWG14)
撚線:0.2mm2~2.0mm(2 AWG24~AWG14)
標準剥き線長10mm
推奨適合工具マイナスドライバー ※ボタンを押し込めるものなら何でも可

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-429

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロードセルとの接続に使用
5
満足度:5.0
COMBICONプリント基板コネクタMSTBVA(フェニックスコンタクト)を基板に取り付け、ロードセルと接続して使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)
COMBICON ネジフランジ付きソケットヘッダー(垂直タイプ)
COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)
COMBICON ネジフランジ付きソケットヘッダー(水平タイプ)
COMBICON プラグコネクタ
COMBICON ネジフランジ付きプラグコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格285-938 -284 -619 -413 -566 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナデバイスネットデバイスネットデバイスネットデバイスネットデバイスネットデバイスネット
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)10 / 1210 / 1210 / 1210 / 1210 / 1210 / 12
許容電圧(V)300 / 250300 / 250300 / 250300 / 250300 / 250300 / 250
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト