エレクトロニクス部品技術窓口

| 型式 |
| 57026-5000 |
| 型番 | コネクタタイプ | 適合コンタクト番号 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
| AWGサイズ | 導体断面積mm2 | 被覆外径mm | ||||
| 57026-5000 | 5559/5557コネクタ (P418) | 5556TLS | 24〜18 | 0.2~0.8 | 1.5~2.2 | 471 |
| 5558TLS | ||||||
| 57022-5300 | 5556PBT3LS | 16 | 1.3 | 3.1 MAX | 371 | |
| 5558PBT3LS | ||||||
5559/5557(4.2mmピッチ)
特長
共通仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC600V(MAX) | |
| 定格電流 | 9A | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 環境試験後 | 10mΩ以下 |
| 適用電線範囲 | AWG24〜16(0.2〜1.2mm2) | |
| 適合電線被覆外形 | 1.3〜3.1mm | |
| 使用温度範囲 | −40〜105℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
材質
| 項目 | 材質 | |
|---|---|---|
| ハウジング | 5559-**P-50PS | ナイロン66(UL94V-2) |
| 5557-**R-50PS | ||
| 5559-**P-210-50PS | ナイロン66(UL94V-0) | |
| 5557-**R-210-50PS | ||
| ハウジング色 | 共通 | 白色 |
| 圧着コンタクト | 5558TLS. | 黄銅/スズメッキ |
| 5556TLS | ||
| 5558PBT3LS | りん青銅/スズメッキ | |
| 5556PBT3LS | ||
結合について

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,069円 ( 84,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,465円 ( 54,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
信頼性の高い一体型圧着工具(MOLEX純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

クニペックス
ケーブルストリッパー 1630-135
5通常価格(税別):3,171円~

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~