エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ナベヤ 平ワッシャー(厚座金) |
|
ホーザン 圧着工具 P-732 |

| 型式 |
| YC-202 |
| 型番 | コネクタタイプ | 適合コンタクト番号 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
| AWGサイズ | 導体断面積mm2 | 被覆外径mm | ||||
| YC-202 | ELコネクタ (P399) | LLM-01T-P1.3ES | 26〜20 | 0.13〜0.5 | 1.3~2.7 | 500 |
| LLF-01T-P1.3ES | ||||||
特長
● FA機器等で広く使用されている小型・高密度な中継ナイロンコネクタです。仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC300V(MAX) | |
| 定格電流 | 5A(MAX) ※ | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 7mΩ以下 |
| 環境試験後 | 10mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG26〜20(0.13〜0.5mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.3〜2.7mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜90℃ | |
| 適合パネル厚さ | 0.8〜2.0mm | |
| 電流単位(A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 使用電線サイズ(AWG) | |||
| #20 | #22 | #24 | #26 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 15 | ||||
材質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン6(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
結合例
![]() | |
| オスコンタクト用ハウジング | メスコンタクト用ハウジング |
結合について

信頼性の高い一体型圧着工具(JST純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

クニペックス
ケーブルストリッパー 1630-135
5通常価格(税別):3,171円~

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~