17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PHコネクタ 純正手動圧着工具 YC-24S

PHコネクタ 純正手動圧着工具

通常単価(税別)
72,975
税込単価
80,273
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日本圧着端子製造(JST)製PHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。電線サイズAWG30~24まで使用...

詳細を確認

型番:

YC-24S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型式
YC-24S
型番コネクタタイプ適合コンタクト番号適用電線重量
(g)
AWGサイズ導体断面積mm2被覆外径mm
YC-24SPHコネクタ
P395
BPH-002T-P0.5S30〜240.05〜0.220.9〜1.5548

本製品は日本圧着端子製造(JST)製の純正工具であり上記のコネクタにのみ対応します。

VHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・大容量なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ3.96mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 5A(※)
耐電圧 AC1500V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適合電線被覆外径 1.7〜3.0mm
使用温度範囲 −25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

PHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ2.0mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

仕 様

項目 内容
定格電圧 AC/DC100V
定格電流 2A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上
接触抵抗 初期 10mΩ以下
環境試験後 20mΩ以下
適用電線範囲 AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適合電線被覆外径 0.9〜1.5mm
使用温度範囲 −25〜85℃

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-396

YC-24Sの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応サイズ
30~24AWG
適用タイプ
PHコネクタ
絶縁被覆外径(mm)
0.9~1.5
商品分類
圧着工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
YC-24S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,975
( 80,273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本圧着端子製造(JST)製PHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
電線サイズAWG30~24まで使用可能です。

【ココが特長】
ご注意
・本製品は日本圧着端子製造(JST)製PHコネクタ用の圧着工具です。
・弊社では校正依頼は承っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHコネクタ 純正手動圧着工具の型番YC-24Sのページです。 型番YC-24Sに関する仕様情報を記載しております。
PHコネクタ 純正手動圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHコネクタ 純正手動圧着工具
【モレックス】3191コネクタ 純正手動圧着工具
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 純正手動圧着工具
【モレックス】1625コネクタ 純正手動圧着工具
【日本圧着端子製造】XHコネクタ 純正手動圧着工具
【日本圧着端子製造】VHコネクタ 純正手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格72,97546,20552,51546,78253,81864,075
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応サイズ30~24AWG24~14AWG26~20AWG24~18AWG26~22AWG22~18AWG
適用タイプPHコネクタ3191コネクタELコネクタ1625コネクタXHコネクタVHコネクタ
絶縁被覆外径(mm)0.9~1.51.5~4.11.3~2.71.5~3.01.3~1.91.7~3.0
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト