エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.0㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。
| 型式 |
| B2B-PH-K-S-50P |
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | 芯数 |
| B2B-PH-K-S-50P | 2 |
| B3B-PH-K-S-50P | 3 |
| B4B-PH-K-S-50P | 4 |
| B5B-PH-K-S-50P | 5 |
| B6B-PH-K-S-50P | 6 |
| B8B-PH-K-S-50P | 8 |
| B10B-PH-K-S-50P | 10 |
| (単位:mm) | ||
| ◆2芯 | ◆3芯以上 | |
![]() | ![]() | |
| 芯数 | 寸法(mm) | |
| A | B | |
| 2 | 2.0 | 5.9 |
| 3 | 4.0 | 7.9 |
| 4 | 6.0 | 9.9 |
| 5 | 8.0 | 11.9 |
| 6 | 10.0 | 13.9 |
| 8 | 14.0 | 17.9 |
| 10 | 18.0 | 21.9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
898円 ( 988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,141円 ( 1,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 9日目 |
1,142円 ( 1,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,232円 ( 1,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,645円 ( 1,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.0㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。
VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~