エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
白光 T12シリーズこて先 |
|
山菱電機 ボルトスライダー据置型 Sシリーズ/S3Pシリーズ |

| 型式 |
| YC-160R |
| 型番 | コネクタタイプ | 適合コンタクト番号 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
| AWGサイズ | 導体断面積mm2 | 被覆外径mm | ||||
| YC-160R | VHコネクタ (P392) | BVH-21T-P1.1 | 22〜18 | 0.33〜0.83 | 1.7〜3.0 | 550 |
VHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |
| 定格電流 | 5A(※) | |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 1.7〜3.0mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
PHコネクタ共通仕様
仕 様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC100V | |
| 定格電流 | 2A | |
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | 初期 | 10mΩ以下 |
| 環境試験後 | 20mΩ以下 | |
| 適用電線範囲 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
| 適合電線被覆外径 | 0.9〜1.5mm | |
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
信頼性の高い一体型圧着工具(JST純正品)。簡単な操作で高品質の圧着を実現し、作業効率を向上させる設計になっています。正確な圧着が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,667円~

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-967
4.8通常価格(税別):3,560円