17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)【50個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
B2P-VH-50P
 
1パック単位50個入
型番芯数
B2P-VH-50P2
B3P-VH-50P3
B4P-VH-50P4
B5P-VH-50P5
B6P-VH-50P6

概要仕様

外形図
(単位:mm)
VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)外形図
 
芯数寸法(mm)
AB
23.967.86
37.9211.82
411.8815.78
515.8419.74
619.8023.70

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,953
( 2,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,898
( 2,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した3.96㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製の商品です。
●オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのピンヘッダーです。
●コンタクトピッチは3.96mmです。
ご注意
・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手はP392です。

共通仕様

VHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・大容量なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ3.96mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TÜV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

仕 様

項目内容
定格電圧AC/DC250V
定格電流5A(※)
耐電圧AC1500V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗初期10mΩ以下
環境試験後20mΩ以下
適用電線範囲AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適合電線被覆外径1.7〜3.0mm
使用温度範囲−25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
ハウジングナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色白色
圧着コンタクトリン青銅/スズメッキ

PHコネクタ共通仕様

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチ2.0mm、組立実装高7.5mm、厚さ4.5mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

仕 様

項目内容
定格電圧AC/DC100V
定格電流2A
耐電圧AC800V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗初期10mΩ以下
環境試験後20mΩ以下
適用電線範囲AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適合電線被覆外径0.9〜1.5mm
使用温度範囲−25〜85℃

材 質

項目材質
ハウジングナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色白色
圧着コンタクトリン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-393

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
LED装置の試作に使用
5
満足度:5.0
お客様の方から図面にてご指定いただきましたので、この商品を購入しました。LED装置の試作のため、少量で購入できることと在...もっと読む
0人が参考にしています。
基板に取り付けて使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイトが使いやすいので利用しています。この商品は価格が安いので選定しました。以前から何度も使用したことのある商品...もっと読む
0人が参考にしています。
テストボードに使用
5
満足度:5.0
価格が見合っていて取り扱いがしやすそうでしたのでこの商品を選定しました。想定していたとおりの性能で、特に問題はありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
VHコネクタ ソケットハウジング
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミJAPPY日本圧着端子製造
通常価格1,064-972 -6,415680 -698 -6 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XVHXHXHVHその他XA
適用ピン・コンタクトオスオスオスメスその他メス
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)533532(一般用途) / 20(屋内配線用途)AC/DC3

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング