17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)【50個入り】

NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
通常単価(税別)
1,1754,711特別価格
税込単価
1,2935,182特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
B2P-SHF-1AA-50P
1パック単位50個入
型番芯数
B2P-SHF-1AA-50P2
B3P-SHF-1AA-50P3
B4P-SHF-1AA-50P4
B5P-SHF-1AA-50P5
B6P-SHF-1AA-50P6
B8P-SHF-1AA-50P8
B9P-SHF-1AA-50P9
B10P-SHF-1AA-50P10
B12P-SHF-1AA-50P12

概要仕様

外形図
(単位:mm)
 
芯数寸法(mm)
A
22.5
35.0
47.5
510.0
612.5
817.5
920.0
1022.5
1227.5

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,833
( 2,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2552,929
( 3,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,976
( 4,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,711
( 5,182 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品は日本圧着端子製造(JST)製です。
●オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された
基板垂直取付タイプのピンヘッダーです。
●コンタクトピッチは2.5mmです。
ご注意
・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手は商品ページです。

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチはそれぞれ2.5mmで、EHコネクタの厚さは3.8mm、XHコネクタの厚さは5.75mm、NHコネクタの厚さは6.4mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
●UL No.E60389

仕 様

コネクタタイプ EHコネクタ XHコネクタ NHコネクタ
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上 500MΩ以上
接触抵抗 初期
環境試験後
10mΩ以下 15mΩ以下
20mΩ以下
使用温度範囲 −25〜85℃
適用電線範囲 AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適合電線被覆外径 1.0〜1.9mm 1.3〜1.9mm 1.2〜1.7mm
コネクタの厚み 3.8mm 5.75mm 6.4mm
結合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-389

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ゲーム機制御用基板のコネクタ
5
満足度:5.0
基板製作メーカーでも探せなく、こちらでミスミさんで検索したら一発で見つかりました。お陰様で、納期をぎりぎりで厳守して、お...もっと読む
0人が参考にしています。
プリント基板に使用
4
満足度:4.0
昔から20年以上使用しております。商社で購入すると100個単位でしたが、ミスミだと50個単位でしたので購入しました。秋月...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
NHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス スナップインフット(穴止め)タイプ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
メーカーミスミミスミワゴワゴワゴワゴ
通常価格1,175-5,467 -431 -258 -425 -474 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・ONHNHMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MIDI Classic
適用ピン・コンタクトオスオスオスメスオスオス
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)3310101015
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト