エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)【50個入り】

XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ) S12B-XH-A-50P
通常単価(税別)
6,415
税込単価
7,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック50個売り。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

S12B-XH-A-50P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

S12B-XH-A-50Pの仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
V・W・X
V・W・X
XH
適用ピン・コンタクト
オス
極数
12
用途
ケーブル対基板
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
250
電線接続方法
ハンダ
接続方向
アングル
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV / CSA
着脱方法
その他
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ):関連画像
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ):関連画像
型番芯数
S2B-XH-A-50P2
S3B-XH-A-50P3
S4B-XH-A-50P4
S5B-XH-A-50P5
S6B-XH-A-50P6
S7B-XH-A-50P7
S8B-XH-A-50P8
S9B-XH-A-50P9
S10B-XH-A-50P10
S11B-XH-A-50P11
S12B-XH-A-50P12
S14B-XH-A-50P14
S15B-XH-A-50P15

概要仕様

XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
S12B-XH-A-50P

極数

RoHS?最小発注数量
12
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,415
( 7,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●本製品は日本圧着端子製造(JST)製です。
●オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された
基板水平取付タイプのピンヘッダーです。
●コンタクトピッチは2.5mmです。

・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手はP385です。

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチはそれぞれ2.5mmで、EHコネクタの厚さは3.8mm、XHコネクタの厚さは5.75mm、NHコネクタの厚さは6.4mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
●UL No.E60389

仕 様

コネクタタイプ EHコネクタ XHコネクタ NHコネクタ
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上 500MΩ以上
接触抵抗 初期
環境試験後
10mΩ以下 15mΩ以下
20mΩ以下
使用温度範囲 −25〜85℃
適用電線範囲 AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適合電線被覆外径 1.0〜1.9mm 1.3〜1.9mm 1.2〜1.7mm
コネクタの厚み 3.8mm 5.75mm 6.4mm
結合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-386

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)の型番S12B-XH-A-50Pのページです。 型番S12B-XH-A-50Pに関する仕様情報を記載しております。
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
基板の配線
5
満足度:5.0
2.54ピッチの基板に使えるコネクターとしては一般的ですね。 日圧のコネクターは社外から安価な圧着工具が出ているのが良い...もっと読む
0人が参考にしています。
高さを抑えたい基板の配線
5
満足度:5.0
水平取付は高さが出ないので使い易いです。 XHは2.54ピッチのユニバーサル基板にぴったり合うので一品物の簡単な回路で使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ソケットハウジング
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミJAPPY日本圧着端子製造
通常価格6,415972 -1,064 -502 -698 -6 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XXHXHVHXHその他XA
適用ピン・コンタクトオスオスオスメスその他メス
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)335332(一般用途) / 20(屋内配線用途)AC/DC3

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング