17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)【50個入り】

XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
通常単価(税別)
9726,588
税込単価
1,0697,247
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
B2B-XH-A-50P
1パック50個入
 
型式芯数
B2B-XH-A-50P2
B3B-XH-A-50P3
B4B-XH-A-50P4
B5B-XH-A-50P5
B6B-XH-A-50P6
B7B-XH-A-50P7
B8B-XH-A-50P8
B9B-XH-A-50P9
B10B-XH-A-50P10
B11B-XH-A-50P11
B12B-XH-A-50P12
B14B-XH-A-50P14
B15B-XH-A-50P15

概要仕様

外形図
(単位:mm)
<2極><3極以上>
XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)外形図1XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)外形図2
 
芯数寸法(mm) 芯数寸法(mm)
AB AB
22.57.4 920.024.9
35.09.9 1022.527.4
47.512.4 1125.029.9
510.014.9 1227.532.4
612.517.4 1432.537.4
715.019.9 1535.039.9
817.522.4    

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

7
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

50個入り

11
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

14
10
1パック

50個入り

15
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,463
( 1,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794
( 1,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,115
( 2,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,679
( 2,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,188
( 3,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,471
( 4,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,004
( 4,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,802
( 6,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,588
( 7,247 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

【ココが特長】

●本製品は日本圧着端子製造(JST)製です。
●オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された
基板垂直取付タイプのヘッダーです。
●コンタクトピッチは2.5mmです。

ご注意

・数量は50個/パックです。
・組み合わせ相手は商品ページです。

共通仕様

特長

●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。
●コンタクトピッチはそれぞれ2.5mmで、EHコネクタの厚さは3.8mm、XHコネクタの厚さは5.75mm、NHコネクタの厚さは6.4mmです。
●UL・CSA・TUV規格を取得しているため、性能品質ともに安心してお使いいただけます。
●UL No.E60389

仕 様

コネクタタイプ EHコネクタ XHコネクタ NHコネクタ
定格電圧 AC/DC250V
定格電流 3A
耐電圧 AC800V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上 500MΩ以上
接触抵抗 初期
環境試験後
10mΩ以下 15mΩ以下
20mΩ以下
使用温度範囲 −25〜85℃
適用電線範囲 AWG30〜22
(0.05〜0.3mm2)
AWG28〜22
(0.08〜0.33mm2)
適合電線被覆外径 1.0〜1.9mm 1.3〜1.9mm 1.2〜1.7mm
コネクタの厚み 3.8mm 5.75mm 6.4mm
結合例
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

材 質

項目 材質
ハウジング ナイロン66(UL94V-0)
ハウジング色 白色
圧着コンタクト リン青銅/スズメッキ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-386

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
部品の導通検査に使用しました。
4
満足度:4.0
正規ルートでは購入ロットが非常に大きく納期も掛かりますが、小ロット・短納期で購入することが出来ました。
0人が参考にしています。
基板からの信号取り出しに使用
4
満足度:4.0
当社では基板からの信号取り出しにできるだけXHコネクターを使用するよう心掛けてる、そうすることによりXHの圧着カシメ機で...もっと読む
0人が参考にしています。
自作の電子回路に
4
満足度:4.0
自作のノイズフィルターに使用しました。コストパフォーマンスが良くて気に入りました。
0人が参考にしています。
配線用基板
5
満足度:5.0
電子部品ですが、ミスミで買えるなら納期や送料で安心です。 もっと小さい単位で買えたらより無駄が無くて助かります。
0人が参考にしています。
実験回路基板用コネクタ
4
満足度:4.0
安いです。直ぐ、何処でも入手可能なぐらい使われています。 ユニバーサル基板作成時に、挿抜用ではないという認識で、使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
XHコネクタ ソケットハウジング
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
メーカーミスミミスミミスミミスミJAPPY日本圧着端子製造
通常価格972-6,4151,064 -502 -698 -6 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XXHXHVHXHその他XA
適用ピン・コンタクトオスオスオスメスその他メス
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)335332(一般用途) / 20(屋内配線用途)AC/DC3
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング