エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

端子を結線する際の手動圧着工具。【特長】・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | コネクタタイプ | 適合コンタクト番号 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
| AWGサイズ | 導体断面積mm2 | 被覆外径mm | ||||
| YC-260R | EHコネクタ (P383) | BEH-001T-P0.6 | 26~24(22) | 0.12〜0.3 | 1.0〜1.9 | 550 |
端子を結線する際の手動圧着工具。
【特長】
・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実績を得ている
・コネクタ用の手動工具は各コネクタの試作、補修用として端子を結線する際に使用する安心の工具
【用途】
・圧着端子/コンタクトを結線する際に最適


特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 |
10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) |
AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) |
||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | |
|
|
|
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ヒロセ電機
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
4通常価格(税別):22,000円~

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
2.7通常価格(税別):19,875円