エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック50個売り。


| 型番 | 芯数 |
| S2B-EH-50P | 2 |
| S3B-EH-50P | 3 |
| S4B-EH-50P | 4 |
| S6B-EH-50P | 6 |
| S8B-EH-50P | 8 |
| S9B-EH-50P | 9 |
| S10B-EH-50P | 10 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
956円 ( 1,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,139円 ( 1,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,645円 ( 2,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日圧(JST)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック50個売り。


特長
●FA機器等で広く使用されている小型・高密度なナイロンコネクタです。仕 様
| コネクタタイプ | EHコネクタ | XHコネクタ | NHコネクタ | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V | |||
| 定格電流 | 3A | |||
| 耐電圧 | AC800V(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 500MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 初期 環境試験後 | 10mΩ以下 | 15mΩ以下 | |
| 20mΩ以下 | ||||
| 使用温度範囲 | −25〜85℃ | |||
| 適用電線範囲 | AWG30〜22 (0.05〜0.3mm2) | AWG28〜22 (0.08〜0.33mm2) | ||
| 適合電線被覆外径 | 1.0〜1.9mm | 1.3〜1.9mm | 1.2〜1.7mm | |
| コネクタの厚み | 3.8mm | 5.75mm | 6.4mm | |
| 結合例 | | | | |
| UL | E60389 | E60389 | E60389 | |
| CSA | LR20812 | LR20812 | LR20812 | |
| TUV | R75089 | R75085 | R75086 | |
材 質
| 項目 | 材質 |
|---|---|
| ハウジング | ナイロン66(UL94V-0) |
| ハウジング色 | 白色 |
| 圧着コンタクト | リン青銅/スズメッキ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~