17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)【50個入り】

EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
通常単価(税別)
1,8048,758
税込単価
1,9849,634
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック5...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
171826-2-50P
 
1パック単位50個入
型番芯数重量(g)
171826-2-50P20.3
171826-3-50P30.4
171826-4-50P40.5
171826-5-50P50.6
171826-6-50P60.7
171826-7-50P70.8
171826-8-50P81.0
171826-9-50P91.1
1-171826-0-50P101.2
1-171826-2-50P121.4
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

 

概要仕様

外形図
(単位:mm)
◆2芯 ◆3芯~12芯
EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ) 2芯 EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ) 3芯 EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ) その他
適合基板厚=1.6mm

芯数(n)寸法(mm)
AB
35.07.5
47.510.0
510.012.5
612.515.0
715.017.5
817.520.0
920.022.5
1022.525.0
1225.030.0

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

2
10
1パック

50個入り

3
10
1パック

50個入り

4
10
1パック

50個入り

5
10
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

7
10
1パック

50個入り

8
10
1パック

50個入り

9
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,075
( 6,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,758
( 9,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,466
( 2,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,072
( 3,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,637
( 4,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,436
( 4,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,918
( 5,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,863
( 5,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,442
( 5,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ水平取付用。1パック50個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ水平取付用
●プリント基板へ水平に取付けてソケットハウジングとの
 接続に使用するオス(ピン)コンタクト内蔵のヘッダーです。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:タイコエレクトロニクス
【基本仕様】
定格電流:5A
定格電圧:AC250V以下
特性や材質は >>3442ページ
ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・組合せ相手は P378
・オス(ピン)コンタクトはあらかじめ内蔵されております。

共通仕様

EI

特長

●EIコネクタは各種電子機器の小型化に対応した、コンタクト間隔2.5mmピッチの小型ナイロンコネクタです。
●ハウジングには結合時のロッキング機構、誤挿入を防ぐ方向性、結合時のピッチずれを防ぐガイドなど、優れた機構が内蔵されています。
●中継タイプからプリント基板取付タイプまであり、幅広い用途への使用が可能です。
●EIコネクタ専用工具

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジング66ナイロンUL94V-0級,自然色
コンタクト黄銅スズメッキ

適用電線

 AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ30〜200.05〜0.521.0〜1.9

仕様

項目内容
定格電流2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時)
定格電圧AC250V以下(DC350V以下)
耐電圧AC750V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上/DC500V
接触抵抗10mΩ以下
使用温度−20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下)

最大許容温度について

この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。 最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。
図1 電流対温度上昇特性(単芯あたり)
EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ) 電流対温度上昇特性

結合について

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-380

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品の組み込み部品として
5
満足度:5.0
自社製品の組み込み部品として購入しました。 最小ロットでの購入ができて役にたっております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
EHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)
EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング
EIコネクタ プラグハウジング
EIコネクタ ソケットハウジング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,804-956 -1,742 -1,203 -1,149 -997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・FEIEHEIEIEIEI
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対基板ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)5352 / 52 / 52 / 5
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング