エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

CC-Link 終端抵抗コネクタです。ワンタッチで着脱可能な、確実な終端抵抗コネクタです。これにより、...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| CCL-35T05-6M00-B0M-GF |
| 抵抗器 | MOS 1/2W 110Ω |
| プローブ | φ2.0㎜ Max |
| 電圧 | AC/DC 7V MAX |
| 電力 | 1/2W |
| 使用温度範囲 | ー20℃~+70℃ |
CC-Link 終端抵抗コネクタです。ワンタッチで着脱可能な、確実な終端抵抗コネクタです。これにより、簡単に設置ができ、信頼性の高い接続が可能となります。
CC-Linkワンタッチコネクタ
特長
共通仕様

| (1) | ![]() | CC-Link対応ケーブルの 絶縁被覆部を4cm 切り取ります。 | (4) | ![]() | 青色電線 カバー表記(DAB) 白色電線 カバー表記(DBW) 黄色電線 カバー表記(DGY) ドレイン線 カバー表記(SLD) |
| (2) | ![]() | 編組シールドとドレイン線 を分け、ドレイン線部分を 指で10回以上撚って下さい。 | (5) | ![]() | ケーブルがトップカバーの 赤線部分まで挿入されてい ることを確認して下さい。 |
| (3) | ![]() | 編組シールド、アルペット シールド介在を切り取って 下さい。 | (6) | ![]() | プライヤーでカバーをボディに 押し込み圧接して下さい。その 後、カバーとボディに隙間がな いことを確認して下さい。 |
| ※ドレイン線および電線の保護のため、熱収縮チューブの使用をおすすめします。 | |||||
| 定格電圧 | AC/DC 250V 以下 |
|---|---|
| 定格電流 | 最大10A/極 (但し隣接コンタクト2極通電時は最大7A/極) |
| 使用温度 | ー20~75℃、85%RH以下 |
| 耐電圧 | AC1000VRMS(1分間) | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | |
| 適合電線(より線) | 導体断面積 | 0.50~0.75mm2 |
| AWG | 18~20 | |
| 被覆外径 | φ1.6~3.0mm | |
| 相対温度 | 40℃、95%RH/96時間 |
|---|---|
| コンタクトピッチ | 3mm |
| IP | 20 |
| 材料 | 仕上り | |
|---|---|---|
| 本体 | ナイロン樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| カバー | ポリカーボネイト樹脂 | UL94V-0 半透明 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地メッキ 接点部:金メッキ0.5μm以上 |
| ラッチ(*1) | PBT樹脂 | UL94V-0 灰色 |
| ●オンラインコネクタ 未使用の場合 | ●オンラインコネクタ H型 使用した場合 | |
| "コネクタの着脱時に信号線のループが切断されます。″ | "コネクタの着脱時でも信号線のループが確保されます。″ | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| H型(2 to 2) | Y型(2 to 1) | 信号の流れ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
XHコネクタ
4.5通常価格(税別):57円~

モレックス
5557-04R1 モレックス
5通常価格(税別):58円