エレクトロニクス部品技術窓口

極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。【特長】・一列タイプのボードマウントヘ...
詳細を確認
| 型番 | 形状 | 極数 | 用途 | 誤挿入防止 キータイプ |
| CCL-35720-L200-B00-AK | H型 | 20 | 信号用 | B |
| CCL-35720-L200-A00-AK | 電源用 | A | ||
| CCL-35715-L010-B00-AK | Y型 | 15 | 信号用 | B |
| CCL-35715-L010-A00-AK | 電源用 | A |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
927円 ( 1,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
927円 ( 1,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
極性キーにより誤挿入を防止したパワークランプ分岐コネクタ Y型。
【特長】
・一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。
・CC-Linkでは渡り配線用として使用可能のコネクタ(オプション・その他)。
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適。
・CC-Link機器の通信用インターフェース。

CC-Linkワンタッチコネクタ
特長
共通仕様


| 定格電圧 | AC/DC 250V 以下 |
|---|---|
| 定格電流 | 最大10A/極 (但し隣接コンタクト2極通電時は最大7A/極) |
| 使用温度 | ー20~75℃、85%RH以下 |
| 耐電圧 | AC1000VRMS(1分間) | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | |
| 適合電線(より線) | 導体断面積 | 0.50~0.75mm2 |
| AWG | 18~20 | |
| 被覆外径 | φ1.6~3.0mm | |
| 相対温度 | 40℃、95%RH/96時間 |
|---|---|
| コンタクトピッチ | 3mm |
| IP | 20 |
| 材料 | 仕上り | |
|---|---|---|
| 本体 | ナイロン樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| カバー | ポリカーボネイト樹脂 | UL94V-0 半透明 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地メッキ 接点部:金メッキ0.5μm以上 |
| ラッチ(*1) | PBT樹脂 | UL94V-0 灰色 |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~