17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

CC-Link プラグコネクタ

CC-Link プラグコネクタ
通常単価(税別)
566597
税込単価
623657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラグ・ソケットコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減特殊な専用工具が不要でプライヤー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
CCL-35805-6000-B0M-GF
型式極数カバー色適合電線サイズ用途誤挿入防止キータイプ  
断面積
(mm2)
AWG絶縁被覆
外径(φmm)
    
CCL-35805-6000-B0M-GF50.5202.2~3.0信号用B    
CCL-35805-6080-A00-GF0.75182.2~3.0電源用A    
CCL-35805-6180-A00-GF0.75182.0~2.3電源用A    
CCL-35805-6200-A00-GF0.5201.6~2.0電源用A    

概要仕様

外形図
(単位:mm)
CC-Link プラグコネクタ 外形図1CC-Link プラグコネクタ 外形図2
誤挿入防止キー(Aタイプ)誤挿入防止キー(Bタイプ)
 ラッチストッパ
ソケットコネクタと嵌合後、
ラッチストッパを回転させソケットコネクタの
ラッチ脇部に差し込むことにより、意図せぬ
外力によるラッチ外れを防止できます。

型番リスト

表示件数

カバー色

適合電線被覆外径

(mm)

用途

RoHS?最小発注数量
φ2.2~3.0
信号用
10
1個
φ2.2~3.0
電源用
10
1個
φ2.0~2.3
電源用
10
1個
φ1.6~2.0
電源用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラグ・ソケットコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
特殊な専用工具が不要でプライヤーで結線作業が一括圧接コネクタ

【ココが特長】
●プラグ・ソケットコネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
●ソケットコネクタとの嵌合で、ラッチストッパにより、確実な嵌合保持
ご注意
・ご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選び下さい。
・組み合わせ相手
>>3407ペーをご参照下さい。
・CC-Link用ケーブル
商品ページをご参照下さい。

共通仕様

CC-Linkワンタッチコネクタ

特長

●CC-Link標準コネクタに準拠(赤色カバーのみ)
●電線被覆剥き不要。
●特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業可能な一括圧接コネクタ。
●コネクタ取り付け作業時間削減を実現
●極性キーにより誤挿入を防止
●1極あたり最大10Aの許容電流可能
●ワンタッチロック式のラッチタイプで確実な嵌合保持を提供

共通仕様

結合について
結線作業手順
 
(1)CC-Link対応ケーブルの
絶縁被覆部を4cm
切り取ります。
(4)青色電線 カバー表記(DAB)
白色電線 カバー表記(DBW)
黄色電線 カバー表記(DGY)
ドレイン線 カバー表記(SLD)
(2)編組シールドとドレイン線
を分け、ドレイン線部分を
指で10回以上撚って下さい。
(5)ケーブルがトップカバーの
赤線部分まで挿入されてい
ることを確認して下さい。
(3)編組シールド、アルペット
シールド介在を切り取って
下さい。
(6)プライヤーでカバーをボディに
押し込み圧接して下さい。その
後、カバーとボディに隙間がな
いことを確認して下さい。
 
※ドレイン線および電線の保護のため、熱収縮チューブの使用をおすすめします。
定格
定格電圧AC/DC 250V 以下
定格電流最大10A/極
(但し隣接コンタクト2極通電時は最大7A/極)
使用温度ー20~75℃、85%RH以下
電気的特性
耐電圧AC1000VRMS(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗(初期)50mΩ以下
適合電線(より線)導体断面積0.50~0.75mm2
AWG18~20
被覆外径φ1.6~3.0mm
その他
相対温度40℃、95%RH/96時間
コンタクトピッチ3mm
IP20
材質
 材料仕上り
本体ナイロン樹脂UL94V-0 黒色
カバーポリカーボネイト樹脂UL94V-0 半透明
コンタクト銅合金ニッケル下地メッキ
接点部:金メッキ0.5μm以上
ラッチ(*1)PBT樹脂UL94V-0 灰色
*1:オンラインコネクタのみ
オンラインコネクタ使用例
オンラインコネクタを使用すると、信号線のループを確保したまま機器のメンテナンス・交換作業が可能になります。
●オンラインコネクタ 未使用の場合●オンラインコネクタ H型 使用した場合 
"コネクタの着脱時に信号線のループが切断されます。″"コネクタの着脱時でも信号線のループが確保されます。″ 
 
H型(2 to 2)Y型(2 to 1)信号の流れ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-346

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link プラグコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内の装置間のCC-Linkケーブルの中継
5
満足度:5.0
、フードが一体となっているので、現場作業はし易いです。CC-Link専用の商品なので安心感があります。専用工具を使えば、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link プラグコネクタ
CC-Link パネル取付用プラグコネクタ
CC-Link ソケットコネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link プラグコネクタ(バネ式)
メーカーミスミミスミミスミ三菱電機三菱電機ミスミ
通常価格566-585 -585 -8,9402,789 -1,577 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
適用ピン・コンタクトオスオスメスメスオスオス
極数55554-
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル接続ケーブル接続ケーブル対ケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング