エレクトロニクス部品技術窓口

専用工具不要、一括圧接で省工数を実現! CC-Link標準コネクタ
| 型式 |
| CCL-35505-6000-B0M-GF |
| 型番 | 芯数 | カバー色 | 適合電線サイズ | 用途 | 誤挿入防止キータイプ | ||
| 断面積 (mm2) | AWG | 絶縁被覆 外径(φmm) | |||||
| CCL-35505-6000-B0M-GF | 5 | 赤 | 0.5 | 20 | 2.2~3.0 | 信号用 | B |
| CCL-35505-6080-A00-GF | 灰 | 0.75 | 18 | 2.2~3.0 | 電源用 | A | |
| CCL-35505-6180-A00-GF | 青 | 0.75 | 18 | 2.0~2.3 | 電源用 | A | |
| CCL-35505-6200-A00-GF | 黄 | 0.5 | 20 | 1.6~2.0 | 電源用 | A | |
| (単位:mm) | |
![]() | ![]() |
| 誤挿入防止キー(Aタイプ) | 誤挿入防止キー(Bタイプ) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
専用工具不要、一括圧接で省工数を実現! CC-Link標準コネクタ
【ココが特長】
省工数を実現! CC-Link標準コネクタ【ご注意】
・ご使用の電線規格サイズをお確かめの上商品をお選び下さい。CC-Linkワンタッチコネクタ
特長
共通仕様

|
| 定格電圧 | AC/DC 250V 以下 |
|---|---|
| 定格電流 | 最大10A/極 (但し隣接コンタクト2極通電時は最大7A/極) |
| 使用温度 | ー20~75℃、85%RH以下 |
| 耐電圧 | AC1000VRMS(1分間) | |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗(初期) | 50mΩ以下 | |
| 適合電線(より線) | 導体断面積 | 0.50~0.75mm2 |
| AWG | 18~20 | |
| 被覆外径 | φ1.6~3.0mm | |
| 相対温度 | 40℃、95%RH/96時間 |
|---|---|
| コンタクトピッチ | 3mm |
| IP | 20 |
| 材料 | 仕上り | |
|---|---|---|
| 本体 | ナイロン樹脂 | UL94V-0 黒色 |
| カバー | ポリカーボネイト樹脂 | UL94V-0 半透明 |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地メッキ 接点部:金メッキ0.5μm以上 |
| ラッチ(*1) | PBT樹脂 | UL94V-0 灰色 |
| ●オンラインコネクタ 未使用の場合 | ●オンラインコネクタ H型 使用した場合 | |
| "コネクタの着脱時に信号線のループが切断されます。″ | "コネクタの着脱時でも信号線のループが確保されます。″ | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| H型(2 to 2) | Y型(2 to 1) | 信号の流れ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~