エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

e-CON 防塵カバー

型番:

ECON-GUARD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECON-GUARDの仕様・寸法情報

種類
その他
適合ケーブル外径(mm)
0~7
商品種類
防塵カバー
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
ECON-GUARD

概要仕様

仕様
材質UL94V-2
適合電線サイズφ0~φ7.0
保護等級IP54

型番リスト

表示件数
型番
ECON-GUARD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・施工前後に限らず装着可能なe-CON専用防塵カバー

【ココが特長】
施工前後に限らず装着可能なe-CON専用防塵カバー
●中継用途で使用中のe-CONコネクタを防塵・防滴保護できます。
●使用例(P338
ご注意
・3芯、4芯コネクタのみ装着可能です。

外形図

共通仕様

e-CON

特長

●ミスミオリジナル専用工具、または、市販のプライヤーで簡単に結線ができます
(特に6芯8芯の結線には、ミスミオリジナル工具をお奨めいたします)。
●電線被覆剥きは不要です。
●適合電線範囲を8色のコネクタカバーで識別しています。
●中継用、基板実装用、分岐アダプタを取り揃えました。
●端子、本体、カバーが一体構造なため管理が容易です。
●基盤タイプ3芯・4芯は鉛フリーです。

共通仕様

結線方法
3芯・4芯コネクタ 6芯・8芯コネクタ
結線方法 結線方法
(注)一度圧接したケーブルを抜いてコネクタを再利用することはできません。 (注)e-CONとは、Easy&Economy Connectorの 略名で、プログラマブルコントローラメーカー、 センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。
組み合わせ方法
組み合わせ方法

結合例

結合例

結線方法

  

簡単結線

 
■電線を挿入します。■プライヤーまたは、
専用圧接工具で圧接します。
 ■カバーへの電線挿入が容易。■電線挿入状況が確認できる。
結線方法結線方法 結線方法
 
定格
 3芯・4芯コネクタ6芯・8芯コネクタ
定格電圧AC/DC 32V以下DC 32V以下
定格電流最大3.0A
使用温度
(結露・水滴無きこと)
−20?+85℃(1A通電時)−30?+75℃
−20?+75℃(2A通電時)
−20?+60℃(3A通電時)
電気的特性
耐電圧AC1000V rms(1分間)AC500V rms (1分間)
絶縁抵抗1000MΩ
接触抵抗(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(撚り線)
導体断面積0.14?0.50m20.2?0.5m2
AWG26?20
被覆外径φ0.8?φ2.0mmφ1.15?φ1.6mm
その他
相対湿度40℃ 95%R.H.25?65℃ 90?95%R.H.
コンタクトピッチ2mm
材質
項目3芯・4芯コネクタ6芯・8芯コネクタ
材料仕上り材料仕上り
本体PBT樹脂UL94V-0 黒色ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
UL94V-0 黒色
ベースカバー66ナイロンUL94V-0 黒色ポリカーボネイドUL94V-0 青色、緑色
トップカバーポリカーボネイドUL94V-0 半透明6色
コンタクト銅合金接続部:ニッケルメッキ2.5um以上
金メッキ0.2um以上
圧接部:ニッケルメッキ2.5um以上
銅合金全面:ニッケルメッキ1.27um以上
接点部:金メッキ0.2um以下
防塵カバー 施工手順
(1)施工前
防塵カバー 施工手順
 (2)中継状態のe-CONを防塵カバー内にセットする
防塵カバー 施工手順
   
(3)カバーを閉じ、ロックする
防塵カバー 施工手順
 (4)※中継をしていないe-CONでも使用可
電線の無い側も防塵・防滴保護
防塵カバー 施工手順

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-341

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-CON 防塵カバーの型番ECON-GUARDのページです。 型番ECON-GUARDに関する仕様情報を記載しております。
e-CON 防塵カバーのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
e-conコネクタの保護
5
満足度:5.0
水がかかる可能性がある場所のe-CONコネクタの保護に使用。防水用途の製品ではありませんが、水滴程度であれば十分守れてい...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内のe-CONコネクタの保護
5
満足度:5.0
3,4芯用のカバーです。保護等級はIP54です。外観上もe-CONむき出しの場合とると、とてもスマートです。表面には、3...もっと読む
0人が参考にしています。
カプラーカバー
4
満足度:4.0
思ったより大きくもう少し小さいほうがいいが保護できるのでいいかもしれない
0人が参考にしています。
屋外接続のEコンの防塵対策
4
満足度:4.0
ケーブル口に発泡ゴムのパッキンが付いており、経年劣化は不明だが、短期的には十分な防塵対策になっている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e-CON 防塵カバー
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
MSコネクタ用ケーブルクランプ
【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)
NJC パネル取付レセプタクル用L型台座
TE ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200兼用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4041,635 -299 -814525 -87 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他コネクタ固定具コネクタ固定具コネクタ固定具
適合ケーブル外径(mm)0~7-----
商品種類防塵カバー防塵キャップケーブルクランプパネル取付レセプタクル用L型台座パネル取付レセプタクル用L型台座ダイナミックコネクタ 固定用金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト