エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

同軸コネクタの中でもサイズが大きく、機械強度も強く、嵌合部が大きいため効きたい機器の接続に適したコネク...
詳細を確認| 型式 |
| MF73P1-NR5 |
| 型番 | 製造元 | 形状 | タイプ | 結線 | 適合ケーブル P1665 | 外形図 | インピーダンス | 周波数帯域 | 定格電圧 | 耐電圧 | VSWR | 接触抵抗 | 絶縁抵抗 | 重量 |
| Ω | GHz(DC〜) | AC V | AC V/分 | 以下 | DC 1V/1A | MΩ以上/DC500V | g | |||||||
| MF73P1-NR5 | 海外 | LP | プ ラ グ | ハンダ | RG-58AU | A | 50 | 11 | 700 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 3mΩ | 5000 | 34 |
| MF73P1-NS5 | 海外 | P | ハンダ / 圧着 | B | 1.4/0.1~4GHz | 25 | ||||||||
| MF73J1-NS5 | 海外 | J | ジ ャ ッ ク | C | 1.3/0.1~4GHz | 32 | ||||||||
| MF73J1-DS5 | 海外 | BJ | D | 1.3/0.1~4GHz | 35 | |||||||||
| MF73J1-FS5 | 海外 | PJ | E | 1.4/0.1~4GHz | 36 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
685円342円 ( 376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
484円121円 ( 133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
631円 ( 694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
529円217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
同軸コネクタの中でもサイズが大きく、機械強度も強く、嵌合部が大きいため効きたい機器の接続に適したコネクタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ヒロセ電機
BNC形同軸コネクタ BNCシリーズ (バイオネットロック機構)
4.2通常価格(税別):759円~