エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MJC パネル取付レセプタクル(ネジ式)

MJC パネル取付レセプタクル(ネジ式) MJC-24R-10F
通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ネジ式のパネル取付レセプタクルです。パネル裏面からの取付けも可能です。ストレートプラグに接続し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

MJC-24R-10F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MJC-24R-10Fの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
MJC
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
250
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
その他規格(JIS)
シェルサイズ
24R
着脱方法
その他
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

JIS規格中型メタルMJCパネルマウントタイプ:関連画像
基本型式シェルサイズ芯数/
コンタクト形状
JIS
C5432
重量
(g)
MJC
パネル取付
20R07Fメス35
Mオス31
24R10Fメス42
Mオス37
16Fメス48
Mオス43

概要仕様

JIS規格中型メタルMJCパネルマウントタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MJC-24R-10F

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

最小発注数量
10
10
メス(ソケット)
24R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ネジ式のパネル取付レセプタクルです。
パネル裏面からの取付けも可能です。
ストレートプラグに接続します。
他メーカーの同規格準拠品と嵌合します。
【用途】
ケーブル対パネルマウントとしてお使いいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

●ストレートプラグに接続します。
●他メーカーの同規格準拠品と嵌合します。
●定格電流,電圧などの基本仕様はこちらをご確認お願いいたします。

・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しませんので、ご注意下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MJC パネル取付レセプタクル(ネジ式)の型番MJC-24R-10Fのページです。 型番MJC-24R-10Fに関する仕様情報を記載しております。
MJC パネル取付レセプタクル(ネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MJC パネル取付レセプタクル(ネジ式)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格746180 -1,319 -747 -539 -740 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウント
シリーズMJCPLTNETNRNRWHR10
許容電圧(V)250125250250250100/140
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング