17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【七星科学研究所】NJC 防塵キャップ

【七星科学研究所】NJC 防塵キャップ
  • NJC-16-PCA
  • NJC-16-RCA
通常単価(税別)
4421,521特別価格
税込単価
4861,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】七星科学研究所製の防塵キャップです。未接続時に、嵌合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。未接続...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

同等品のご紹介

   

NJC 防塵キャップ同等品の(APEX社製品 ※1)のご紹介です!
ミスミが代替品としておすすめ致します。
是非、ご検討してみてください。

製品仕様

下記リンク先をクリックすると、商品の詳細をご覧頂けます。
主要コネクタメーカー相当品の型番も追記しました。ご参考ください!
  
ご注意!
ご利用の際には、同ブランド同士の勘合にてご利用いただきますようお願い致します。

※1 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
【APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.】は、創業40年の歴史を持つコネクタ専門メーカーです。
同社のラインナップの中で、特にPLTコネクタは定評が有り、世界中のFA生産設備等で使用されています。
ミスミでは、主要国内メーカーの同等品を在庫し、最短当日出荷でご提供します。是非ご検討ください。

 

↓↓下記内容より、七星製品に関する情報となります。

 

規格表

NJC 防塵キャップ:関連画像
型式シェル
サイズ
形状記号重量
(g)
NJC16PCA
ストレート
17
2019
2421
2812
16RCA
中継
パネル取付
10
2011
2413
289

概要仕様

NJC 防塵キャップ:関連画像

型番リスト

表示件数

商品タイプ

適合シェルサイズ

最小発注数量
ストレート用
16
1個
パネルマウント用
16
1個
ストレート用
20
1個
パネルマウント用
20
2個
ストレート用
24
1個
パネルマウント用
24
1個
ストレート用
28
1個
パネルマウント用
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,521
( 1,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
七星科学研究所製の防塵キャップです。
未接続時に、嵌合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
未接続時の通電部接触事故を防止します。
ストレートプラグ用と、中継アダプタ、パネル取付レセプタクル共通用の2種類用意しています。
【用途】
異物混入防止、接続部保護に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品は七星科学研究所製の商品です。
●未接続時に、嵌合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
●未接続時の通電部接触事故を防止します。
●ストレートプラグ用と、中継アダプタ、パネル取付レセプタクル共通用の2種類用意しています。

・このキャップには防水機能はありません。必要な場合にはコネクタごと防水タイプのNJWシリーズにお取り替えください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【七星科学研究所】NJC 防塵キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤に使用
5
満足度:5.0
NJCコネクタの専用品なので購入しました。制御盤にNJCコネクタを使用しており、取り外した際に接続部の保護や防塵のために...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【七星科学研究所】NJC 防塵キャップ
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ(ネジ式) NJCシリーズ
NJC JIS規格中継アダプタ(ネジ式)
NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)
丸型コネクタ SNSシリーズ レセプタクル用キャップ
メーカーミスミ七星科学研究所ミスミミスミミスミ三和電気工業株式会社
通常価格442-383 -715 -1,208 -383 -1,690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズNJCNJCNJCNJCNJCその他
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト