17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト【100個入り】

ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト
通常単価(税別)
6,19112,000特別価格
税込単価
6,81013,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格、高信頼性圧着用コンタクト・大手コネクタメーカ、ミスミオリジナルコネクタの圧着タイプにご使用いた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

1パック100個入
 
型番コンタクト
タイプ
適用電線
(mm2
AWGサイズφmm電線むき
寸法
タイプ圧着工具(別売)
ME-AWG20-PEコンタクト0.5201.107.5オス
(ピン)
09-99-000-0110
(適用電線範囲:0.5~2.5mm2

09-99-000-0888
(適用電線範囲:0.5~2.5mm2
ME-AWG18-P0.75~1181.45
ME-AWG16-P1.5161.75
ME-AWG14-P2.5142.25
ME-AWG20-S0.5201.10メス
(ソケット)
ME-AWG18-S0.75~1181.45
ME-AWG16-S1.5161.75
ME-AWG14-S2.5142.25
MD-AWG22-PDコンタクト0.14~0.3726~220.908.0オス
(ピン)
09-99-000-0110
(適用電線範囲:0.14~1.5mm2

09-99-000-0888
(適用電線範囲:0.37~2.5mm2
MD-AWG20-P0.5201.10
MD-AWG18-P0.75~1181.45
MD-AWG16-P1.5161.75
MD-AWG14-P2.5142.25
MD-AWG22-S0.14~0.3726~220.90メス
(ソケット)
MD-AWG20-S0.5201.10
MD-AWG18-S0.75~1181.45
MD-AWG16-S1.5161.75
MD-AWG14-S2.5142.25

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線AWGサイズ

タイプ

RoHS?最小発注数量
オス
14
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
14
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
16
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
16
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
18
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
18
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
20
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
20
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
26~22
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
26~22
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
14
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
14
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
16
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
16
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
18
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
18
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
20
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
20
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,6785,008
( 5,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2233,733
( 4,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,6784,674
( 5,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,191
( 6,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2235,600
( 6,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,191
( 6,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,223
( 6,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,191
( 6,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,0006,800
( 7,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,00010,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,00010,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格、高信頼性圧着用コンタクト
・大手コネクタメーカ、ミスミオリジナルコネクタの圧着タイプにご使用いただけるコンタクトです
・Eは、Eコンタクト、DDは、Dコンタクトをご使用下さい
・電線サイズに合わせて、コンタクトをご選定下さい
・大手コネクタメーカーと完全互換
・しかも20%コストダウン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-116

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクトのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ロボット設備
5
満足度:5.0
ソケットコンタクトは他社同等品と比較すると接点部にバネが付いていて 耐久性に優れている。
0人が参考にしています。
工場内の装置間の接続
5
満足度:5.0
大手メーカーとコンパチです。使用後1ヶ月ですですが、全く問題ありません。圧着工具との相性も問題ありません。数多く使う品な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
SMコネクタ コンタクト
VHコネクタ コンタクト
XAコネクタ コンタクト
YLコネクタ ピンコンタクト
メーカーミスミミスミ日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格6,191-3,911 -522 -971 -14,0585 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字G・H・IG・H・IS・T・UV・W・XV・W・XY・Z
G・H・IHeavy dutyHeavy duty----
保護機能(耐環境性)
代表規格UL / CSA-UL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト