17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ
通常単価(税別)
5783,653特別価格
税込単価
6364,018特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・低価格Mネジ防水クランプ・フードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付け、ケーブルの保持と...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番M
(細目)
ねじ
ピッチ
ナット対辺
寸法(mm)
クランプ
内径(mm)
CLAMP-M20-0408201.528.24~8
CLAMP-M20-06106~10
CLAMP-M20-08128~12
CLAMP-M20-121530.212~15
CLAMP-M25-12162536.612~16
CLAMP-M25-161916~19
CLAMP-M32-16203244.916~20
CLAMP-M32-202420~24
CLAMP-M32-242648.124~26
CLAMP-M40-24284054.824~28
CLAMP-M40-283228~32

型番リスト

表示件数

Mネジサイズ

クランプ内径

(mm)

ナット対辺寸法

(mm)

最小発注数量
M20(細目)
4~8
28.2
1個
M20(細目)
6~10
28.2
1個
M20(細目)
8~12
28.2
1個
M20(細目)
12~15
30.3
1個
M25(細目)
12~16
36.6
1個
M25(細目)
16~19
36.6
1個
M32(細目)
16~20
44.9
1個
M32(細目)
20~24
44.9
1個
M32(細目)
24~26
48.1
1個
M40(細目)
24~28
54.8
1個
M40(細目)
28~32
54.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,324
( 1,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8231,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8231,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8231,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,653
( 4,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6532,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・低価格Mネジ防水クランプ
・フードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付け、ケーブルの保持と防水性を発揮します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
低価格Mネジ防水クランプ!
●フードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付けて、ケーブルの保持と防水性を発揮します。
●大手コネクタメーカーと完全互換!
●外側のリングを回すとケーブルを通す部分の内径を調整可能です。
●銀メッキ
ご注意
・装着にあたっては、Mネジサイズ、ピッチが同じであることを確認してからご購入ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-116

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
雌ねじに対してのねじ込み使用。
2
満足度:2.0
規格表の所にねじのピッチの表記もあった方がいいと思います。 このねじは細目規格ですので一般の並目規格とは合いません。 M...もっと読む
1人が参考にしています。
ミスミ製 角形コネクタへの接続
5
満足度:5.0
ミスミ製の角形コネクタのMねじに対応しているので、購入しました。自重は見た目よりも軽いです。国とパフォーマンスに優れてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
MSコネクタ用ケーブルクランプ
変換コネクタ
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
MSコネクタ組立サポート工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格578-1,066 -299 -8851,635 -4,073 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質アルミ合金銅合金アルミ合金(三価クロメート処理)プラスチックアルミ合金(三価クロメート処理)メタル
商品種類ケーブルクランプケーブルクランプケーブルクランプ変換コネクタ防塵キャップ組立サポート工具

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト