エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水ストレートフード2レバー台座です。芯数に応じて各シリー...
詳細を確認
| 型番 | フード タイプ |
| M2FS-10-10BT | E型 |
| M2FS-10-10BK | |
| M2FS-16-16BT | |
| M2FS-16-16BK | |
| M2FS-24-24BK-M25 | |
| M2FS-24-24BK-M32 | |
| M2FS-32-32BK-M32 | |
| M2FS-32-32BK-M40 |


| 型式 | 適合フード タイプ | 適合コネクタ芯数 | |||||
| E型 | EE型 | A型 | Q型 | D型 | DD型 | ||
| M2FS-10-10BT | E型 | 10 | 18 | − | − | − | 42 |
| M2FS-10-10BK | 10 | 18 | − | − | − | 42 | |
| M2FS-16-16BT | 16 | 32 | − | − | 40 | 72 | |
| M2FS-16-16BK | 16 | 32 | − | − | 40 | 72 | |
| M2FS-24-24BK-M25 | 24 | 46 | − | − | 64 | 108 | |
| M2FS-24-24BK-M32 | 24 | 46 | − | − | 64 | 108 | |
| M2FS-32-32BK-M32 | 32 | − | − | − | 80 | − | |
| M2FS-32-32BK-M40 | 32 | − | − | − | 80 | − | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,452円 ( 3,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,008円 ( 2,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,421円 ( 3,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,023円 ( 4,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,816円 ( 4,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,295円 ( 9,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,661円 ( 9,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水ストレートフード2レバー台座です。
芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型のコネクタフードです。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
相手側コネクタとの着脱を台座側の1本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円