17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ネジタイプ

  • Han-E型相当品(芯)

    ~mm
  • Han-EE型相当品(芯)

    ~mm
  • Han-D型相当品(芯)

    ~mm
  • Han-DD型相当品(芯)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ防水1レバー式台座(中継固定用)

ミスミ防水1レバー式台座(中継固定用)
通常単価(税別)
2,6208,317
税込単価
2,8829,149
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型中継固定用防水1レバー台座です。芯数に応じて各シリーズのコ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番適合フード
タイプ
M1DC-06-06BTE型
M1DC-10-10BT
M1DC-10-10BK
M1DC-16-16BT
M1DC-16-16BK
M1DC-24-24BT
M1DC-24-24BK

概要仕様

ミスミ防水1レバー式台座(中継固定用):関連画像
組み合わせ表
型式適合フード
タイプ
適合コネクタ芯数
E型EE型A型Q型D型DD型
M1DC-06-06BTE型61024
M1DC-10-10BT101842
M1DC-10-10BK101842
M1DC-16-16BT16324072
M1DC-16-16BK16324072
M1DC-24-24BT244664108
M1DC-24-24BK244664108

型番リスト

表示件数

ネジタイプ

Han-E型相当品

(芯)

Han-EE型相当品

(芯)

Han-D型相当品

(芯)

Han-DD型相当品

(芯)

最小発注数量
M20
6
10
-
24
1個
M32
10
18
-
42
1個
M20
10
18
-
42
1個
M32
16
32
40
72
1個
M25
16
32
40
72
1個
M32
24
46
64
108
1個
M25
24
46
64
108
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,845
( 8,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,686
( 8,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,317
( 9,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型中継固定用防水1レバー台座です。
芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型のパネル台座です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度に優れております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水
1レバー式中継用台座

●芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型の中継用台座です。
●大手コネクタメーカーと完全互換! しかも20%コストダウン!
●フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。

・結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フードになります。
・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。
・ケーブルクランプは「Mネジ」となります。P116を参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-109

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ防水1レバー式台座(中継固定用)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
顧客生産設備装置間の配線の中継用部品に使いしました
3
満足度:3.0
本来、装置間の中継つなぎではボックスを使うべき所ですが、スペースがなくこの商品を中継ボックスの代わりに使いました。ご使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ防水1レバー式台座(中継固定用)
ミスミ防水2レバー式台座(中継固定用)
ミスミ防水2レバー式台座(パネル取付用)
ミスミ防水1レバー式台座(パネル取付用)
ミスミ防水1レバー式フード(ストレート)
ミスミ防水1レバー式フード(アングル)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,620-3,335 -2,670 -342 -875 -764 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他---
適合コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
商品種類Heavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy duty
保護機能(耐環境性)IP65IP65IP65IP65IP65IP65
適合フードタイプE型E型E型---
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング