17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)

ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
通常単価(税別)
1,9072,936
税込単価
2,0983,230
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番単体
芯数
タイプ(別売)
適合コンタクト圧着工具適合フード
MCON-DD24-SP24オス
(ピン用)
MD-□-□
(Dコンタクト)
末尾□:P(オス)
末尾□:S(オス)
09-99-000-0□□□
※上記リンク先ページの
規格表の圧着工具欄参照

M1FS-□-□-□
(E型)


MCON-DD42-SP42
MCON-DD72-SP72
MCON-DD24-SS24メス
(ソケット用)
MCON-DD42-SS42
MCON-DD72-SS72

概要仕様

外形図

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

ピン数

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
24
10
1個
メス(ソケット)
24
10
1個
オス(プラグ)
42
10
1個
メス(ソケット)
42
10
1個
オス(プラグ)
72
10
1個
メス(ソケット)
72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,127
( 2,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,422
( 2,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,422
( 2,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,796
( 3,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,936
( 3,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型
防水DD型コネクタ

●高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
●Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
●UL File No.E337870

定格電流:10A以下
定格電圧:※AC250V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
適応電線サイズ:AWG14~AWG26、または2.5mm²~0.14mm²
使用温度範囲:−40〜125℃

・ケーブルの接続は圧着式となります。
・コンタクトはDコンタクトになります。
・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
・コネクタは台座を付けずパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-104

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内の装置間のケーブル接続
5
満足度:5.0
この形状は、産業界では良く見かけます。大手メーカーと同等の品です。違う箇所は現時点では不明です。芯数は限定したラインナッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
QX シリーズ 角型コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日本航空電子工業
通常価格1,907-667 -1,962 -1,540 -4446,053 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyFCNその他
許容電流(A)1010161635
許容電圧(V)600/250600600/500600/5002501500
電線接続方法圧着圧着圧着ネジ止めハンダ圧着

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング