エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。電線接続方式がネジ式のため専用工具を...
詳細を確認| 型番 | 単体 芯数 | タイプ | 適合フード(注) |
| MSCR-E06-SP | 6 | オス (ピン) | E型 |
| MSCR-E10-SP | 10 | ||
| MSCR-E16-SP | 16 | ||
| MSCR-E24-SP | 24 | ||
| MSCR-E16-WP | 16(32芯専用) | ||
| MSCR-E24-WP | 24(48芯専用) | ||
| MSCR-E06-SS | 6 | メス (ソケット) | |
| MSCR-E10-SS | 10 | ||
| MSCR-E16-SS | 16 | ||
| MSCR-E24-SS | 24 | ||
| MSCR-E16-WS | 16(32芯専用) | ||
| MSCR-E24-WS | 24(48芯専用) |
※本体材質:PCポリカーボネートガラス20%難燃仕様
| MSCR-E16-SP、MSCR-E16-WP | MSCR-E16-SS、MSCR-E16-WS | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
◆6芯 ![]() | ◆10芯 ![]() | ◆16芯 ![]() |
パネル直取り付け用穴寸法(注3)![]() | パネル直取り付け用穴寸法(注3)![]() | パネル直取り付け用穴寸法(注3)![]() |
◆24芯 ![]() | ◆32芯 ![]() パネル直取り付け用穴寸法(注3) |
パネル直取り付け用穴寸法(注3)![]() | ◆48芯 ![]() パネル直取り付け用穴寸法(注3) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,543円 ( 1,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,120円 ( 2,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,650円 ( 2,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,143円 ( 3,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,143円 ( 3,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,961円 ( 3,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,343円 ( 4,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~