エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 型式 | 極数 | 質量(g) |
| MTB60ST-2PK | 2極 | 120 |
| MTB60ST-3PK | 3極 | 187.5 |
| MTB60ST-4PK | 4極 | 235.5 |


| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 65A |
| 耐電圧 | AC2000V MIN |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 DC500V |
| 適合電線 | AWG18~6 |
| ネジ | M6(スチール 亜鉛メッキ) |
| 導電板 | 銅合金 Niメッキ |
| トルク値 | 3.0N・m |
| 端子間ピッチ | 16.7mm |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
| 本体材質 | ポリカーボネイド UL94-V2 |
| C−ULナンバー | E102914 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
797円 ( 877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
915円 ( 1,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
964円 ( 1,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・MTシリーズ(65A M6・組端子台)
・600V65Aネジブロック端子台です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~