17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MTシリーズ (30A M4・組端子台)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MT-30-2PK
型式極数質量(g)
MT-30-2PK2極35.2
MT-30-3PK3極38.2
MT-30-4PK4極50
MT-30-6PK6極73
MT-30-8PK8極97.5
MT-30-10PK10極122
MT-30-12PK12極146

概要仕様

本体寸法図
(単位:mm)
適合圧着端子
MTシリーズ (30A M4・組端子台):関連画像
仕様
定格電圧600V
定格電流30A
耐電圧AC2000V MIN
絶縁抵抗500MΩ以上 DC500V
適合電線AWG22~10
ネジM4(スチール 亜鉛メッキ)
導電板銅合金 Niメッキ
トルク値1.2N・m
端子間ピッチ13mm
使用温度範囲−40℃〜+80℃
本体材質ポリカーボネイド UL94-V2
C−ULナンバーE102914
■専用ショートバー:商品ページ

型番リスト

表示件数

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
2
10
2個
3
10
2個
4
10
2個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
436
( 480 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MTシリーズ(30A M4・組端子台)
・600V30Aネジブロック端子台です。

【ココが特長】 
組立不要!完成品で発送します。
●そのまま取り付けが出来る組端子台です。
●600V30Aネジブロック端子台です。
●M4ネジの汎用タイプです。
●丸型、Y型圧着端子共用です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-407

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MTシリーズ (30A M4・組端子台)のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
端子台
5
満足度:5.0
スペースの無い盤に購入しました。 部品1個でも送料無料には驚きました。
6人が参考にしています。
ありえないです。
1
満足度:1.0
出荷当日の昼になって、いきなり電話で「在庫切れなので、いつ出荷になるかわかりません」といわれました。 夕方連絡が来て、3...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様に多大なるご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門とも連携をし今後の改善に努めさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

5人が参考にしています。
配線の中継
5
満足度:5.0
配線の中継に使用しました。 省スペースで配置できるのでありがたいです。
1人が参考にしています。
制御盤に使用しました
4
満足度:4.0
制御盤の中の部品として使用しました。いつも利用していた他社製品が欠品していたので今回購入しました。手頃な価格帯でしたし品...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の内部配線用
5
満足度:5.0
自社製品の内部配線用に使用しました。配線の取り回しや分岐など容易になりとても助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
MKBシリーズ (30A M4)
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
2列小型ブロック端子台(30A M4)
MTシリーズ (65A M6・組端子台)
MTBシリーズ (65A M6・組端子台)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格324-3,922277 -137 -797 -995 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付けDINレール取付直付け直付け直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM4M4M3M4M6M6
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト