エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 |
| MT-10-2PK |
| 型式 | 極数 | 質量(g) |
| MT-10-2PK | 2極 | 16 |
| MT-10-3PK | 3極 | 22.5 |
| MT-10-8PK | 8極 | 56.3 |
| MT-10-10PK | 10極 | 69.5 |


3703ページ~| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 15A |
| 耐電圧 | AC2000V MIN |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 DC500V |
| 適合電線 | AWG22~14 |
| ネジ | M3(スチール・亜鉛メッキ) |
| 導電板 | 銅合金 Niメッキ |
| トルク値 | 0.5N・m |
| 端子間ピッチ | 8.8mm |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
| 本体材質 | ポリカーボネイド UL94-V2 |
| C−ULナンバー | E102914 |
【仕様】
・MTシリーズ(15A M3・組端子台)
・600V15Aネジブロック端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~