エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MKBシリーズ 絶縁カバー【2個入り】

型番:

MKB10-CB-2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MKB10-CB-2Pの仕様・寸法情報

ショートバー形状
Y型
適応シリーズ
MKB / MT
商品概要
MKB10、20、30共用
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

MKBシリーズ 絶縁カバー:関連画像

概要仕様

MKBシリーズ 絶縁カバー:関連画像
■カバー長計算方法
M38.8mm×(極数)+2.5mm
M3.510.5mm×(極数)+2.5mm
M413mm×(極数)+2.5mm
MKBシリーズ端子台商品ページ、5102

型番リスト

表示件数
型番
MKB10-CB-2P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,684
( 1,852 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MKBシリーズ用 2本入り
・ショートバー形状:Y型


端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください
●MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
●1パック2本入りで提供します。
●質量:90g

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKBシリーズ 絶縁カバーの型番MKB10-CB-2Pのページです。 型番MKB10-CB-2Pに関する仕様情報を記載しております。
MKBシリーズ 絶縁カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKBシリーズ 絶縁カバー
MKBシリーズ 側板
MKBシリーズ 記名板
【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー
【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具
【フエニックス・コンタクト】記名板
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,6843052,36848 -71 -2,880
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ショートバー形状Y型Y型Y型Y型Y型Y型
適応シリーズMT / MKBMT / MKBMT / MKBML-40S3EXFML-40S3EXFG5 / G10
商品概要MKB10、20、30共用MKB10、20、30共用MKB10、20、30共用1列小型タイプ用保護カバー1列小型タイプ用取付金具白地・無地タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング