エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・65A M6 組端子台(大電力用)・組立て不要、即取付け可能。
| 型式 |
| MTB60DN-2PK |
| 型式 | 極数 | 質量(g) |
| MTB60DN-2PK | 2極 | 164 |
| MTB60DN-3PK | 3極 | 213 |
| MTB60DN-4PK | 4極 | 260 |

3703ページ~
3705ページ~
| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 65A |
| 耐電圧 | AC2000V MIN |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 DC500V |
| 適合電線 | AWG18~6 |
| ネジ | M6(スチール・亜鉛メッキ) |
| 導電板 | 銅合金 Niメッキ |
| トルク値 | 3.0N・m |
| 端子間ピッチ | 16.7mm |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
| 本体材質 | ポリカーボネイド UL94-V2 |
| C−ULナンバー | E102914 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,206円 ( 1,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・65A M6 組端子台(大電力用)
・組立て不要、即取付け可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~