エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・汎用のM3ネジタイプ・600V15Aネジブロック端子台です。
| 型式 |
| MKB10-50P |

3703ページ~
3705ページ~
| 質量 | 7.1g/個 |
| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 15A |
| 耐電圧 | AC2000V MIN |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 DC500V |
| 適合電線 | AWG22~14 |
| ネジ | M3(スチール、亜鉛メッキ) |
| 導電板 | 銅合金 Niメッキ |
| トルク値 | 0.5N・m |
| 端子間ピッチ | 8.8mm |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
| 本体材質 | ポリカーボネイド UL94-V2 |
| C−ULナンバー | E102914 |
【仕様】
・汎用のM3ネジタイプ
・600V15Aネジブロック端子台です。