エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】コモン端子台ノイズフィルター付1対4x2電源回路を安定させたい回路にお奨め!【特長】・信頼度重...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください





| 定格電圧 | AC220V以下 |
| 定格電流 | 10A MAX |
| 耐電圧 | AC2000V min |
| 絶縁抵抗 | >2000MΩ DC500V |
| ヒューズ定格 | 10A |
| ネジ | 鉄 ニッケルメッキ |
| 締め付けトルク | 12Ib−inchi(1.356N・m) |
| 適用電線 | AWG16~26 |
| 周囲温度範囲 | −55℃~+105℃ |
| 質量 | 128g |
| 入力端子台 | ポリアミド66 UL94V−0 |
| 出力端子台 | PBT UL94V−0 |
| ケース | PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具) |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
【用途】
コモン端子台ノイズフィルター付1対4x2
電源回路を安定させたい回路にお奨め!
【特長】
・信頼度重視型コモン端子台
・安定化したAC入力を4分岐出力
・ヒューズ2回路が短絡保護に貢献(10A)
・電源フィルタが外部干渉の保護に貢献
・ヒューズ切れと電源ONをLEDで点灯
・DINレールにワンタッチで取り付け可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コモン端子台 単極 1対15
4.6通常価格(税別):1,599円

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極
4.9通常価格(税別):1,831円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
4.5通常価格(税別):4,190円

KASUGA
コモン端子台 TNCシリーズ
4.7通常価格(税別):2,968円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台
0通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
4通常価格(税別):2,856円

ミスミ
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
4.2通常価格(税別):3,385円

ミスミ
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
3通常価格(税別):2,777円