エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】3線式センサーターミナルMIL3線式センサー用端子台【特長】・スクリュークランプコネクタ8個搭...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください






| 定格電圧 | DC24V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC2000V min |
| 絶縁抵抗 | >5000MΩ DC500V |
| コネクタ | MIL規格10芯 |
| クランプコネクタ | MC420-38103(DECA) |
| ネジ | M2 |
| 締め付けトルク | 2.5Ib−inchi(0.285N・m) |
| 適用電線 | AWG16~26 |
| 電線ストリップ長 | 6.5mm |
| 周囲温度範囲 | −55℃~+105℃ |
| 質量 | 96g |
| MC420-38103同等品 | MC 1,5/ 3−ST−3,81(フェニックスコンタクト) |
| EC381V−03P(DINKLE) |
| 端子台 | ポリアミド66 UL94V−0 |
| ケース | PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具) |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
| 緑色 | 信号IN時点灯 |
【用途】
3線式センサーターミナルMIL
3線式センサー用端子台
【特長】
・スクリュークランプコネクタ8個搭載
・電線をコネクタに差し込んでドライバーでクランプ結線
・センサー線を配線しやすい着脱可能なコネクタ採用
・端子台の動作(信号)をLED表示
・DINレール取付、ネジ取付け両対応





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~