エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用) MWS-B3330
通常単価(税別)
2,636
税込単価
2,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】三菱電機製PLCに直結可能な省スペース型端子台PLCコネクタ端子台(三菱電機入出力用)【特長】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MWS-B3330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWS-B3330の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台クランプ
ネジ
極数(極)
40
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
5
対応機器
PLC
対応機器メーカ
三菱電機
寸法 縦(mm)
57
寸法 横(mm)
110
寸法 奥行き(mm)
43.8
端子台極数(極)
34
端子台タイプ
ネジクランプ式
結線方式
裸端子/棒端子
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像

概要仕様

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
■推奨ハーネスは、
NA40FM-SMILシリーズ商品ページ
仕様
定格電圧DC24V
定格電流1A
耐電圧AC2000V min
絶縁抵抗5000MΩ以上
適用電線AWG16~26
締め付けトルク4.5Ib-inchi(0.5085N・m)
入力コネクタMIL規格40芯
周囲温度範囲−55℃~+105℃
質量157g
対応PLC
三菱電機QX41,QX42,QX71,QX72,
QY41P,QY42P,QY71,
QY81,QY81P,QH42P,Lシリーズ
LED
赤色電源ON時点灯
緑色信号IN時点灯
材質
端子台ポリアミド66 UL94V-0
ケースPC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤ガラスエポキシ(FR4)

型番リスト

表示件数
型番
MWS-B3330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,636
( 2,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
三菱電機製PLCに直結可能な省スペース型端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機入出力用)
【特長】
・三菱電機Qシリーズ32点に対応
・横幅110mmの省スペース設計
・32点の動作(電源、信号)をLED表示
・日本で汎用的なNPNオープンコレクタ回路を採用
・DINレール取付、ネジ取付両対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●三菱電機Qシリーズ32点に対応
●横幅110mmの省スペース設計
●32点の動作(電源、信号)をLED表示
●日本で汎用的なNPNオープンコレクタ回路を採用
●DINレール取付、ネジ取付両対応

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。
・セーフティー回路等で設計される場合は、端子台上のLED回路が影響する可能性がございます。
 LED付端子台をご利用の際には、負荷側回路との関係性を十分ご確認の上ご利用ください。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-375

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)の型番MWS-B3330のページです。 型番MWS-B3330に関する仕様情報を記載しております。
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場の設備で使用
3
満足度:3.0
以前にも何度か購入したことのある商品で、今回は新規のためリピート購入しました。工場設備の一部、三菱電機のPLCに使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台
メーカーミスミミスミミスミ東洋技研三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格2,6363,4072,5017,2386,7837,544
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMRコネクタMRコネクタ
端子台クランプネジネジバネバネバネバネ
極数(極)403440202660
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール付DINレール付DINレール付DINレール付
端子間ピッチ(mm)553.553.53.5

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました