エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

型番:

MWS-M40HT34-OM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWS-M40HT34-OM-2の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
40
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7
対応機器
PLC
対応機器メーカ
オムロン
寸法 縦(mm)
42
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
51
対応圧着端子
Y端子/丸端子
端子台極数(極)
34
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
オス
端子台ネジタイプ
バネアップ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
型式質量(g)
MWS-M40HT34-OM-2177

■対応PLCリスト

ミスミ端子台型番対応PLCシリーズ対応PLC型番
MWS-M40HT34-OM-2 CJ1W 出力用  CJ1W-OD231 ・ CJ1W-OD261
 CJ1W 入出力複合 CJ1W-MD261(出力のみ)
 CS1W 出力用  CS1W-OD231 ・ CS1W-OD232 ・ CS1W-OD261 ・ CS1W-OD262
 CS1W 入出力複合 CS1W-MD261 ・ CS1W-MD262 ・ CS1W-MD561(いずれも出力のみ)
 NX 出力用  NX-ID6121-6

※記載のないシリーズにつきましては、PLC側のピンアサインをご確認の上、適合可否ご判断ください。


 

 

概要仕様

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
■推奨ハーネスは、
NA40FM-SMIL商品ページ
 

型番リスト

表示件数
型番
MWS-M40HT34-OM-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン製PLCの回路に直結可能なばねアップ式端子台で、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な出力用PLCコネクタ端子台です。


●34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
●バネアップ構造により作業工数を削減
●丸端子もY端子同様に簡単結線
●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●住友3M製40芯MILコネクタを搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。
外形寸法図、仕様、材質は
商品ページを参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)の型番MWS-M40HT34-OM-2のページです。 型番MWS-M40HT34-OM-2に関する仕様情報を記載しております。
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
オムロンのPLCに利用しています
4
満足度:4.0
お客様よりオムロンのPLCでとご指定がありましたので、PLCコネクタ端子台(入力用)と一緒に購入しました。入力用、出力用...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の装置に使用
4
満足度:4.0
当社で新しくした製作した生産設備の装置回路の出力側に組込んで使用しています。この商品は使いなれているので回路の入力側もP...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
3
満足度:3.0
PLCに使用しており、お客様からのご指定があり購入をしました。PLCコネクタ端子台入力用と併用しています。品質、性能面に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g
+comPLCコネクタ端子台
RJ-45コネクタ端子台
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,0413,0415,8283,2233,5424,304
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタFCNコネクタMILコネクタその他
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)404040403410
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777777.62

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング