エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

型番:

MWS-M40HT34-OM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWS-M40HT34-OM-1の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
40
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7
対応機器
PLC
対応機器メーカ
オムロン
寸法 縦(mm)
42
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
51
対応圧着端子
Y端子/丸端子
端子台極数(極)
34
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
オス
端子台ネジタイプ
バネアップ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用):関連画像
型式質量(g)
MWS-M40HT34-OM-1177

■対応PLCリスト

ミスミ端子台型番対応PLCシリーズ対応PLC型番
MWS-M40HT34-OM-1 CJ1W 入力用  CJ1W-ID231 ・ CJ1W-ID261
 CJ1W 入出力複合 CJ1W-MD261(入力のみ)
 CS1W 入力用  CS1W-ID231 ・ CS1W-ID261
 CS1W 入出力複合  CS1W-MD261 ・ CS1W-MD262 ・ CS1W-MD561(いずれも入力のみ)
 NX 入力用 NX-ID6142-6

※記載のないシリーズにつきましては、PLC側のピンアサインをご確認の上、適合可否ご判断ください。

概要仕様

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用):関連画像
■推奨ハーネスは、
NA40FM-SMIL商品ページ
 

型番リスト

表示件数
型番
MWS-M40HT34-OM-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン製PLCの回路に直結可能なばねアップ式端子台で、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な入力用PLCコネクタ端子台です。


●34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
●バネアップ構造により作業工数を削減
●丸端子もY端子同様に簡単結線
●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●住友3M製40芯MILコネクタを搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。
外形寸法図、仕様、材質は
商品ページを参照下さい。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-336

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)の型番MWS-M40HT34-OM-1のページです。 型番MWS-M40HT34-OM-1に関する仕様情報を記載しております。
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
オムロンのPLCに使用
4
満足度:4.0
お客様よりオムロンのPLCでとご指定がありましたので、PLCコネクタ端子台(出力用)と一緒に購入しました。入力用、出力用...もっと読む
0人が参考にしています。
当社の新しくした生産設備の装置に使用しています
4
満足度:4.0
生産設備の装置回路の入力側に組込んで使用しています。この商品は使いなれているので回路の出力側もPLCコネクタ端子台出力用...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
3
満足度:3.0
PLCに使用しており、お客様からのご指定があり購入をしました。PLCコネクタ端子台出力用と併用しています。品質、性能面に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g
+comPLCコネクタ端子台
RJ-45コネクタ端子台
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,0415,8283,0413,2233,5424,304
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタFCNコネクタMILコネクタその他
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)404040403410
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777777.62

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト