17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径

    ~mm

USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
通常単価(税別)
8332,462
税込単価
9162,708
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

USB2.0 TypeA オスとメスの両端ハーネス。USBの延長ケーブル。定格電圧30V・シールド付U...

詳細を確認
  • 以下商品は在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はRoHS対応品となり仕様の変更はございません。
    【取扱い終了品】    【推奨代替品】
     USB-AM-AF-1  → U02-AM-AF-1
     USB-AM-AF-2  → U02-AM-AF-2
     USB-AM-AF-3  → U02-AM-AF-3
     USB-AM-AF-5  → U02-AM-AF-5
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番全長(m)
USB-AM-AF3


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
一本単位
型番全長
(m)
仕上がり外径
(mm)
RoHS
U02-AM-AF0.5
1
2
3
5
4.510
USB-AM-AM1
2
3
5
4.8
 

概要仕様

外形図

USB2.0 Aタイプ延長ケーブル:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

仕上がり外径

RoHS?最小発注数量
0.5
4.5
10
1個
1
4.5
10
1個
2
4.5
10
1個
3
4.5
10
1個
5
4.5
10
1個
5
4.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,462
( 2,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

USB2.0 TypeA オスとメスの両端ハーネス。USBの延長ケーブル。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AF-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AF-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃ 保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)

ご注意

  • 以下商品は在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はRoHS対応品となり仕様の変更はございません。
    【取扱い終了品】    【推奨代替品】
     USB-AM-AF-1  → U02-AM-AF-1
     USB-AM-AF-2  → U02-AM-AF-2
     USB-AM-AF-3  → U02-AM-AF-3
     USB-AM-AF-5  → U02-AM-AF-5
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1905

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB2.0 Aタイプ延長ケーブルのレビュー
4.5平均満足度:4.517件のレビュー
USBをある電源供給に使っています
4
満足度:4.0
DC5V1A未満で使ってますが電圧ドロップも無く、問題なく電源供給出来てます。 、
4人が参考にしています。
安いが問題なし
5
満足度:5.0
値段の安さに不安がありましたが全問題無く使用できます。 コスパはいいです。
3人が参考にしています。
USBキーボードのケーブル延長
4
満足度:4.0
USBキーボードの取り回しの関係で延長する為に購入しました 長さが指定できるので便利でした。 安価ですが問題なく使用出来...もっと読む
3人が参考にしています。
電源確保に
4
満足度:4.0
機器・カメラの電源確保に購入。 一般的で問題なく使用可能です。
0人が参考にしています。
USBケーブルの延長
5
満足度:5.0
制御ボックスが設備筐体の奥に設置されていて、PC接続がやりにくいので延長用で買った。100均でも同様の物はあるが、やはり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
USB2.0 A-Bタイプケーブル
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
パネル取付けUSBケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格833-949 -974 -983 -837 -1,418 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタタイプCN1AオスAオスAオスAオスAオスBメス
コネクタタイプCN2AメスBオスAオスMicroBオスminiBオスBオス
タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルパネルマウント
-
ケーブル規格UL20276UL2725UL20276UL2725UL2725UL20276
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング