17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SMBコネクタケーブル (ミスミオリジナル部材使用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SMBコネクタケーブル (ミスミオリジナル部材使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMB-P-A-[0.1-5/0.1]

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はBK-SMBP-1.5D2Vです。仕様の違いをご確認ください。

SMBコネクタの汎用ハーネスです。

ご注意

  • 【販売終了品】2022年8月末にて販売終了予定です。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
【ココが特長】
部材費同等価格のSMBケーブル!
●ミスミオリジナル部材の使用により、従来品比約10%のプライスダウンを実現したSMBコネクタ付ケーブルです。
●長さを0.1m単位で指定いただけます。
●JIS規格タイプ・MIL規格タイプをそれぞれご用意しました。
ご注意
・各ケーブルに適合するコネクタを使用しております。仕様詳細は使用部材ページをご覧下さい。
・指定長の公差は、指定長と同じ≦全長の105%となります。
・同軸コネクタは、嵌合時に外側になる形状をプラグ、内側になる形状をジャックと呼びます。
・RG188AUケーブルは仕様変更がございます。ケーブル型番変更あり【B⇒D】。新旧仕様の違いについて こちらをご確認ください。

 

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル種類
1.5D-2V
コネクタ1(CN1)
SMB
コネクタ2(CN2)
切り落とし
ケーブル色
指定長(m)
0.1 ~ 5
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト