エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。...
詳細を確認

| 形状仕様タイプ イメージ図 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長(m) | |
| Aケーブル(灰) 外形:3mm 1.5D-2V (JIS規格) | Dケーブル(白) 外形:2.6mm RG188AU(MIL規格) | ||
![]() J (ジャック・切り落とし) | BNC50-J-A | BNC50-J-D | 1.5D2V RG188AU の場合 0.1 ~ 5 0.1m毎に 指定可 RG58AU の場合 0.3 ~ 50 0.1m毎に 指定可 |
![]() PJ (プラグ・ジャック) | BNC50-PJ-A | BNC50-PJ-D | |

| プラグ 種類 | BNCバヨネット式コネクタ | ||
| コネクタタイプ | P | J | |
| インピーダンス | 50Ω | 50Ω | |
| 形状 | ストレートプラグ | ストレートジャック | |
| 利用ケーブル:A / D | MF70P1-NS509 | MF70J1-NS509 | |
| 利用ケーブル:C | MF70P1-NS501 | MF70J1-NS501 | |
| プラグ イメージ | ![]() | ![]() | |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
即出荷 両端BNCコネクタ付き
3.8通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
BNC⇔リード線ハーネス
4.4通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
BNC⇔ワニ口クリップケーブル
4.6通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス
5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き
4通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
即出荷 片端BNCコネクタ付き
4.5通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き
0通常価格(税別):4,250円~

ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)
4.4