エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

オムロン OMNUC G5シリーズ対応。0.1m単位で長さ指定ができる自由長タイプの動力、ブレーキケー...
詳細を確認| 対応アンプ | 対応モータ(シリンダタイプ) | 外形イメージ | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) | |||
| 固定 | 可動 | ||||||
| OMNUC G5 電源用 | 100V 200V | (3000r/min)50~750W用 | ![]() | ストレート | SVPO-G51-A | SVPO-G51-B | 0.2~20m 0.1m単位 |
| 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | SVPO-G52-A | SVPO-G52-B | |||
| 400V | (3000r/min)750W~2kW用 (2000r/min)400W~2kW用 (1000r/min)900W用 | ||||||
| 200V 400V | (3000r/min)3~5kW用 (2000r/min)3~5kW用 (1000r/min)2~4.5kW用 | ![]() | SVPO-G53-A | SVPO-G53-B | |||
| OMNUC G5 電源用 | 100V 200V | (3000r/min)50~750W用 | ![]() | ストレート | SVPO-G51B-A | SVPO-G51B-B | |
| 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | SVPO-G52B-A | SVPO-G52B-B | 1~20m 0.1m単位 | ||
| 400V | (3000r/min)750W~2kW用 (3000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | SVPO-G53B-A | SVPO-G53B-B | ||||
| 200V 400V | (3000r/min)3~5kW用 (2000r/min)3~5kW用 (1000r/min)2~4.5kW用 | ![]() | SVPO-G54B-A | SVPO-G54B-B | |||
※2はブレーキケーブルのみになりますので、※1の電源ケーブルと合わせてご使用下さい。
| 対応アンプ | 対応モータ(シリンダタイプ) | 外形イメージ | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) | |||
| 固定 | 可動 | ||||||
| OMNUC G5 電源用 | 100V 200V | (3000r/min)50~750W用 | ![]() | ストレート | SVPO-G51-HM-A | SVPO-G51-HM-B | 0.2~20m 0.1m単位 |
| 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | SVPO-G52-HM-A | SVPO-G52-HM-B | |||
| 400V | (3000r/min)750w~2kW用 (2000r/min)400w~2kW用 (1000r/min)900W用 | SVPO-G53-HM-A | SVPO-G53-HM-B | ||||
| OMNUC G5 ブレーキ | 100V 200V | (3000r/min)50~750W用 | ![]() | ストレート | SVPO-G51B-HM-A | SVPO-G51B-HM-B | |
| 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | SVPO-G52B-HM-A | SVPO-G52B-HM-B | 1~20m 0.1m単位 | ||
| 400V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)400W~2kW用 (1000r/min)900W用 | SVPO-G53B-HM-A | SVPO-G53B-HM-B | ||||
| 200V 400V | (3000r/min)3~5kW用 (2000r/min)3~5kW用 (1000r/min)2~4.5kW用 | SVPO-G54B-HM-A | SVPO-G54B-HM-B | ||||
※2はブレーキケーブルのみになりますので、※1の電源ケーブルと合わせてご使用下さい。
| 対応アンプ | 対応モータ(シリンダタイプ) | 外形イメージ | ケーブルタイプ別型番 | 指定長(m) | ||||
| 固定 | 可動 | |||||||
| OMNUC G5 電源用 | 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | 直結用 | アングル | SVPO-G52AL-A | SVPO-G52AL-B | 0.2~20m 0.1m単位 |
| 400V | (3000r/min)750W~2kW用 (2000r/min)400W~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | モーター側 片端 | SVPO-G52AL-HM-A | SVPO-G52AL-HM-A-B | |||
| 200V 400V | (3000r/min)3~5kW用 (2000r/min)3~5kW用 (1000r/min)2~4.5kW用 | ![]() | 直結用 | SVPO-G53AL-A | SVPO-G53AL-B | |||
![]() | モーター側 片端 | SVPO-G53AL-HM-A | SVPO-G53AL-HM-B | |||||
| OMNUC G5 ブレーキ | 200V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)1~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | 直結用 | アングル | SVPO-G52BAL-A | SVPO-G52BAL-B | 1~20m 0.1m単位 |
![]() | モーター側 片端 | SVPO-G52BAL-HM-A | SVPO-G52BAL-HM-B | |||||
| 400V | (3000r/min)1~2kW用 (2000r/min)400W~2kW用 (1000r/min)900W用 | ![]() | 直結用 | SVPO-G53BAL-A | SVPO-G53BAL-B | |||
![]() | モーター側 片端 | SVPO-G53BAL-HM-A | SVPO-G53BAL-HM-B | |||||
| 200V 400V | (3000r/min)3~5kW用 (2000r/min)3~5kW用 (1000r/min)2~4.5kW用 | ![]() | 直結用 | SVPO-G54BAL-A | SVPO-G54BAL-B | |||
![]() | モーター側 片端 | SVPO-G54BAL-HM-A | SVPO-G54BAL-HM-B | |||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
※指定長の公差は上記の通りになります。
●お得な固定長ケーブルはP635に掲載!
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
オムロン OMNUC G5シリーズ対応。0.1m単位で長さ指定ができる自由長タイプの動力、ブレーキケーブルです。中・大容量モーターにも対応!


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
ACサーボモータ対応主回路/ ブレーキ/エンコーダケーブル(SVPY/SVEY-SGM7□)
0
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
5