エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・PC/104バス対応・4軸のサーボモータ、ステッピングモータを高度に制御 ・2~4軸の直線補...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| メーカ | 日本パルスモーター | |
| メーカ型式 | NPMC6045A-4104 | |
| バスインターフェイス | PC/104(16bit) | |
| インターフェイスコネクタ | 50pinフラットオス×2 | |
| 適合モータ | パルス列入力で動作するモータ | |
| 制御軸数 | 4軸 | |
| 最大出力周波数 | 6.5MPPS | |
| パルス出力方式 | CW/CCWまたはDirection | |
| 入力信号 | 機械系 | +側エンドリミット入力、-側エンドリミット入力、 スローダウン入力または位置決め開始入力、 原点入力×4※フォトカプラ入力(外部入力電源使用) |
| エンコーダ | A、B、Z | |
| ドライバ系 | アラーム入力、位置決め完了入力、汎用入力1、汎用入力2×3 | |
| 非常停止 | 非常停止入力※フォトカプラ入力(外部入力電源使用) | |
| 同時スタート/停止 | 同時スタート入出力、同時停止入出力 | |
| 手動パルサ/有効無効 | 手動パルサ入力、有効無効入力 | |
| 出力信号 | ドライバ系 | 偏差カウンタクリア出力、汎用出力1、汎用出力2×3 |
| IRQ | 3/4/5/6/9(ディップスイッチ設定) | |
| I/Oアドレス | 0000~FEE0h(ディップスイッチ設定) | |
| DMAチャンネル | 未使用 | |
| 消費電流 | DC5V/400mA | |
| 動作環境 | 温度 : 0~40℃ | |
| 対応OS | DOS、Windows98/NT4.0/2000/XP | |
| 外形寸法(mm) | 90(W)×96(H) | |
| PC/104モジュール取付ネジ | 1組 |
【特長】
・PC/104バス対応
・4軸のサーボモータ、ステッピングモータを高度に制御
・2~4軸の直線補間
・任意2軸の円弧補間
・S字加減速
・目標位置のオーバーライド
・C言語を用いた添付のサンプルソフトで、軸制御プログラムが簡単に作成可能

・PC/104バス対応
・4軸のサーボモータ、ステッピングモータを制御するボードです。
・2~4軸の直線補間、任意2軸の円弧補間、S字加減速、目標位置のオーバーライドなど、高度な制御が行えます。
・C言語を用いた添付のサンプルソフトで、軸制御プログラムが簡単に作成できます。
商品内容:
・4軸ステッピング/サーボモータ拡張モジュール
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※マニュアル、ドライバーはこちらからダウンロードして下さい。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

コンテック(PC関連)
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
0通常価格(税別):88,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
USB アナログ入出力ターミナル
0通常価格(税別):83,000円~

MOXA
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
0通常価格(税別):15,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
0通常価格(税別):37,800円

コンテック(PC関連)
RaspberryPi用拡張ボードCPIシリーズ
0通常価格(税別):13,000円~