エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)

PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ) PCPS-RBS-02A
通常単価(税別)
18,400
税込単価
20,240
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・リムーバブルバッテリパック(5.25インチベイ搭載)・ニプロン製鉛バッテリパック(フロントか...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCPS-RBS-02A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCPS-RBS-02Aの仕様・寸法情報

内蔵ヒューズ定格
30A/32V
内容
バッテリ+フレーム
出力
バッテリ+フレーム
備考
ニプロン製鉛バッテリパック(フロントからの交換が可能)バックアップ時間約3分
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式内容
PCPS-RBS-02AKバッテリ+フレーム
PCPS-RBS-02Aバッテリ+フレーム
PCPS-RBS-01AKバッテリ+フレーム
販売:ミスミ/製造元:㈱ニプロン

概要仕様

仕様
型式PCPS-RBS-02AK  PCPS-RBS-02A  PCPS-RBS-01AK
メーカ型式RBS02A-P24/2.3L(K)RBS02A-P24/2.3LRBS01A-P24/2.2L(K)
設置方向横置き (5インチベイ内蔵引き出し型)
※縦置きは液漏れの危険性があり、不可となります。
使用バッテリ密閉型鉛蓄電池 12V×2直列
バッテリ電圧24V

内蔵ヒューズ定格30A/32V30A/32V20A/32V
充電時間(PC起動時のみ)約8時間
バックアップ時間約3分 (200W負荷時)
動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)3.5kg、148(W)×245(D)×42(H)

型番リスト

表示件数
型番
PCPS-RBS-02A

内蔵ヒューズ定格

内容

出力

RoHS?最小発注数量
30A/32V
バッテリ+フレーム
バッテリ+フレーム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・リムーバブルバッテリパック(5.25インチベイ搭載)
・ニプロン製鉛バッテリパック(フロントからの交換が可能)
・バックアップ時間約3分。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

リムーバブルバッテリパック(5.25インチベイ搭載)
●ニプロン製鉛バッテリパック(フロントからの交換が可能)
●バックアップ時間約3分。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
■設置方向
垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリパックの接合部に過重がかかりコネクタ破損の原因になり、液漏れが発生する危険性があります。5インチベイが垂直になっているシャーシには対応できません。
■使用方法
バッテリの充電は電源とバッテリを接続し、電源が電力供給している(パソコン本体が起動している)状態で行われます。
メーカ指定以外の方法で充電を行うと火災などの原因となりますのでおやめください。
本製品はニプロン製電源(DCバックアップタイプ)専用のバッテリパックです。ほかの用途への転用はできません。
■その他
バッテリの寿命は使用状態にもよりますが約1〜2年です。目安として負荷状態でのバックアップ時間が半分以下になったら交換時期です。
 
※PCPS-RBS-02AKは販売終了となりました。代替品はPCPS-RBS-02Aとなります。
※PCPS-RBS-01AKは販売終了となりました。代替品はございません。何卒ご了承頂けます様お願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)
電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
PCPS-NSPシリーズ専用通信ケーブル
4ポート電源リブーター
シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
メーカーミスミミスミミスミミスミATENサンワサプライ
通常価格18,4006,0001,0004,20038,3822,195 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目15日目在庫品1日目
備考ニプロン製鉛バッテリパック(フロントからの交換が可能)バックアップ時間約3分Portwell製シャーシPCBC-AREMシリーズで使用できる電源SWを備えていますHDD用電源コネクタをCPU用4ピン電源コネクタに変換---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト