エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象









汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLED...
詳細を確認
| 型式 | 形状 | 操作部 | 動作 機能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 仕様 グループ | 在庫 | ||||
| 基本型式 | 色 | UL | CSA | TUV | CE | |||||||||
| PL2CFM10 | R 赤 G 緑 W 乳白 Y 黄 | 丸 平形 | φ24 | モメンタリ | 1a | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | M3.5 ねじ 端子 | A | ● |
| PL2CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PL2CFA10 | オルタネイト | 1a | ● | ● | ● | − | − | |||||||
| PL2CFA11 | 1a1b | ● | ● | ● | − | − | ||||||||
| PL2CPM10 | 丸 突形 | モメンタリ | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PL2CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PL2CPA10 | オルタネイト | 1a | ● | ● | ● | − | − | |||||||
| PL2CPA11 | 1a1b | ● | ● | ● | − | − | ||||||||
| PL2CPM1 | φ25.8 | モメンタリ | 1c | IP65 | ● | ● | ● | − | ハンダ 兼タブ | B | ● | |||
| PL2CPA1 | オルタネイト | ● | ● | ● | − | ● | ||||||||
| PL2CGM10 | 丸 ガード | φ24 | モメンタリ | 1a | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | M3.5 ねじ 端子 | A | ● | ||
| PL2CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PL2SFM10 | 正角 平形 | □24 | モメンタリ | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PL2SFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PL2SFM1 | □25.8 | 1c | IP65 | ● | ● | ● | − | ハンダ 兼タブ | B | ● | ||||
| PL2SFA1 | オルタネイト | ● | ● | ● | − | − | ||||||||
| PL2SPM10 | 正角 突形 | □24 | モメンタリ | 1a | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | M3.5 ねじ 端子 | A | ● | ||
| PL2SPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PL2MM10 | キノコ | φ40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PL2MM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||




| 仕様 グループ | スイッチ回路定格 | LED 定格 AC/DC 24V | 使用 温度 範囲 ℃ | 絶縁 抵抗 DC500V メガ | 耐電圧 AC 1分間 V | 耐久性(万回以上) | 質量 約g | ||||||||
| 定格 絶縁 電圧 (Ui) | 定格 通電 電流 (lth) | 定格 使用 電圧 (Ue) | 定格使用電流 | ||||||||||||
| 交流 | 直流 | ||||||||||||||
| コイル負荷 (AC-15) | 抵抗負荷 (DC-12) | コイル負荷 (DC-13) | 充電部 アース間 | 異極 充電部間 | 機械的 | 電気的 | |||||||||
| モメンタリ | オルタネイト | ||||||||||||||
| A | AC DC 250V | 10A | 24V | 6A | ー | 4A | 12mA (AC) 11mA (DC) | -20 ~ +50 | 100 MΩ 以上 | 2000 | 2000 | 500 | 100 | 50 | 47 ~ 51 |
| 120V | 6A | ー | ー | ||||||||||||
| 125V | ー | ー | 1.3A | ||||||||||||
| 240V | 6A | ー | ー | ||||||||||||
| 250V | ー | ー | 0.45A | ||||||||||||
| B | 3A | 30V | − | 0.1A | − | 11mA (AC) 10mA (DC) | -20 ~ +50 | 2500 | − | 100 | 50 | 10 | 23 ~ 24 | ||
| 125V | − | 0.1A | − | ||||||||||||
| ミスミ型式 | 製造元型式 | 製造元 | UL,cUL | CSA | TUV |
| PL2CF*1*-* | AR22F*L-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PL2CP*1*-* | AR22E*L-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PL2CP*1-* | LW1L-*2C14* | IDEC | E55996 | LR21451 | J9551801 |
| PL2CGM1*-* | AR22G4L-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PL2SFM1*-* | AR22F0M-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PL2SF*1-* | LW2L-*1C14* | IDEC | E55996 | LR21451 | J9551801 |
| PL2SPM1*-* | AR22E0M-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PL2M*1*-* | AR22M*L-1*E3* | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,915円 ( 2,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,663円 ( 5,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,663円 ( 5,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,596円 ( 6,156円 ) | 9日目 |
3,392円 ( 3,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,072円 ( 5,579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,072円 ( 5,579円 ) | 9日目 |
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,808円 ( 1,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,600円1,690円 ( 1,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,237円 ( 5,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,490円 ( 4,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,237円 ( 5,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 9日目 |
5,596円 ( 6,156円 ) | 19日目 |
4,751円 ( 5,226円 ) | 9日目 |
2,996円 ( 3,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,072円 ( 5,579円 ) | 9日目 |
5,072円 ( 5,579円 ) | 9日目 |
5,072円 ( 5,579円 ) | 9日目 |
3,033円 ( 3,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,285円 ( 5,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,487円 ( 1,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,411円 ( 4,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,326円 ( 3,659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,634円 ( 2,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,634円 ( 2,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
汎用性の高い取付穴Φ22の中型LED照光タイプ。LED回路は定格AC/DC24Vです。スイッチとLEDは別回路になっています。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。



技術資料
スイッチ 外形図 押しボタン

スイッチ 端子配列図

パネル穴加工図

製造元型式・海外規格No対応表
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
0通常価格(税別):691円~