エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

保守パーツ【10個入り】

保守パーツ ESAW-TC-10P
通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチでDINレールへの取付が可能で、端子台部品を組み立てる手間時間を省く、WSAW-TCM310...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

ESAW-TC-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

ESAW-TC-10Pの仕様・寸法情報

適応シリーズ
ESAW-TCM
ESAW-TCM310パーツ
専用絶縁カバー(10枚パック、保守用)
商品概要
ESAW-TCM310用専用絶縁カバー
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式商品1パック
TS-M3-50P専用ネジ50個入り
ESAW-TC-10P専用絶縁カバー10枚入り

概要仕様


型番リスト

表示件数
型番
ESAW-TC-10P

ESAW-TCM310パーツ

商品概要

RoHS?最小発注数量
専用絶縁カバー(10枚パック、保守用)
ESAW-TCM310用専用絶縁カバー
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでDINレールへの取付が可能で、端子台部品を組み立てる手間時間を省く、WSAW-TCM310端子台に使用することができる絶縁カバーです。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

部品の紛失で困らないための保守パーツ。
●ESAW-TCM310の保守パーツです。
●買い置きパーツとして用意しました。
●部品詳細
専用ネジ:M3×6 鉄、ニッケルメッキ、0.66g
絶縁カバー:UL94V-0(ポリカーボネイド)、2.8g

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-454
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保守パーツの型番ESAW-TC-10Pのページです。 型番ESAW-TC-10Pに関する仕様情報を記載しております。
保守パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保守パーツ
【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー
【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具
【オーム電機(配線パーツ 熱対策機器)】製商品 絶縁キャップ(多連タイプ)
MKBシリーズ 記名板
ショートバー(2連、3連)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,23148 -71 -283 -2,3682,446 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズESAW-TCMML-40S3EXFML-40S3EXF1.25-4/2-4MT / MKBMWI(7mmピッチ) / MWS(7mmピッチ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト