17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け
通常単価(税別)
3,1273,223
税込単価
3,4403,545
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オムロン製PLCの回路に適合して配線工数を大幅に削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な出力...

詳細を確認
  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
型番コネクタ
タイプ
推奨ハーネス
掲載ページ
MWI-F40T34-OM-2FCN40芯NFCN-**(商品ページ)
MWI-M40T34-OM-2MIL40芯HIFS-**(商品ページ)

概要仕様

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像
対応するオムロンPLC
CJ1W-OD231、CJ1W-OD261(CN1)、CJ1W-OD261(CN2)、CJ1W-MD261(CN1)、CS1W-OD231、CS1W-OD232、CS1W-OD261(CN1/CN2)、CS1W-OD262(CN1/CN2)、
CS1W-MD261(CN1)、CS1W-MD262(CN1)、CS1W-MD561(CN1)、CQM1-OD216、C200H-OD218、C200H-OD219(CN1/CN2)、C500-OD213、CQM1-OD213

 

 

 PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用):関連画像

DINレール: 商品ページ

型番リスト

表示件数

コネクタ

最小発注数量
FCNコネクタ
1個
MILコネクタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,223
( 3,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,127
( 3,440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン製PLCの回路に適合して配線工数を大幅に削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な出力用PLCコネクタ端子台です。

ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。


●オムロンPLCの回路に合せているため配線工数を大幅削減できます。
●40芯コネクタを34極端子台(信号32端子+電源2端子)に変換します。
●従来の40極サイズに比べて横幅を21mm削減できます。
●電源端子を左側へ集約しているため結線が容易になります。
●コネクタは、FCN40タイプ、MIL40タイプを揃えてます。

・PLCのピンアサインについて機器側の仕様確認の上ご注文願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,127-3,3013,0413,0415,8283,041 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)404040404040
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777777
対応機器PLCPLCPLCPLCPLCPLC

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト