エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g MWI-F40T34-MT-1
通常単価(税別)
3,223
税込単価
3,545
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱電機PLCの回路に適合して配線工数を大幅に削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能なPLC...

詳細を確認
  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

型番:

MWI-F40T34-MT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWI-F40T34-MT-1の仕様・寸法情報

コネクタ
FCNコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
40
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7
対応機器
PLC
対応機器メーカ
三菱電機
寸法 縦(mm)
42
寸法 横(mm)
129
寸法 奥行き(mm)
42.4
対応圧着端子
Y端子
端子台極数(極)
34
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
オス
端子台ネジタイプ
セルフアップ
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
MWI-F40T34-MT-1
型番コネクタ
タイプ
推奨ハーネス
MWI-F40T34-MT-1FCN40芯NFCNシリーズ

概要仕様

結線図

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
 

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)



FCN40芯
               B1 B2 B3・・・・・・・B19 B20
               A1 A2 A3・・・・・・・A19 A20
 

外形図

2005~2006ページ共通)
(単位:mm)
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用):関連画像
A:首付けの場合 推奨ねじ M4×20
B:記名板の印字は三菱電機PLC対応です。
  オムロンPLC対応の記名板は各商品ページの結線図を参照してください。

適合圧着端子

2705ページ~
 
対応する三菱電機PLC
QX41、QX42、QX71、QX72、QY71、QY41P、QY42P、QH42P、QX82-S1、QX82、QX41-S1、QX42-S1、A1SX41・42・71、A1SY41・42・71、
A1SH42、AX42、AY42、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、A1SX42-S2、A1SX82-S1、A1SY41P、A1SY42P、A1SH42-S1
仕様
定格電圧125V
定格通電電流0.5A(電源:2A)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
端子ねじM3x9.8(セルフアップねじ)
締付トルク0.6〜0.9N・m
周囲温度−20〜+80℃
相対湿度45〜85%
質量150g
材質
端子台UL94V-1(ポリカーボネイド)
端子ネジ鉄、ニッケルメッキ
端子板黄銅
ケースUL94V-0(ポリカーボネイド)
DINレール: 商品ページ

型番リスト

表示件数
型番
MWI-F40T34-MT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,223
( 3,545 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱電機PLCの回路に適合して配線工数を大幅に削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能なPLCコネクタ端子台です。

ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。
【ココが特長】 
●三菱電機PLCの回路に合せているため配線工数を大幅削減できます。
●FCN40芯コネクタを34極端子台(信号32端子+電源2端子)に変換します。
●従来の40極サイズに比べて横幅を21mm削減できます。
●電源端子を左側へ集約しているため結線が容易になります。
●入力ユニット、出力ユニット共用です。
ご注意
・入力ユニットでご使用になるときには、0V端子は空き、+V端子はCOMとなります。
・PLCのピンアサインについて機器側の仕様確認の上ご注文願います。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-340

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150gの型番MWI-F40T34-MT-1のページです。 型番MWI-F40T34-MT-1に関する仕様情報を記載しております。
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造機械の配線で使用
5
満足度:5.0
製造機械の制御盤の配線で、三菱PLC Qシリーズの入出力端子台に、このPLCコネクタ端子台(MWI-F40T34-MT-...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL
+comPLCコネクタ端子台
RJ-45コネクタ端子台
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,2233,0413,0415,8283,5424,304
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
コネクタFCNコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタその他
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
極数(極)404040403410
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777777.62

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト