エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 一個単位 |
| 型番 | コンセント口 形状 |
| WTN-1171R1AA | オス |


パネルカット寸法

取付板厚:0.8~3.0
| 定格電流 | 15A(UL CSA)、10A(CCC ENEC) |
| 定格電圧 | AC250V以下 |
| 耐電圧 | AC3000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 材質 | PA66 |
| コネクタタイプ | IEC60320 C14タイプ(旧IEC320) |
| 重量 | 8g |
【UL/ENEC/CCC/CSA】取得品IEC規格 C14タイプのインレット。ネジによるパネル取付が不要のスナップインタイプで作業工程UP。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円