エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 一個単位 |
| 型番 | コンセント口 形状 |
| WTN-1171AA | オス |
| 材質 | PBT-4830 |
|---|---|
| 難燃性UL94規格 | UL94V-0 |
| 使用温度範囲 | -5℃~+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 規定なし |
FRONT

REAR






通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):350円

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

明工社
平形プラグ・コネクターボデー
4.4通常価格(税別):179円~